Vanne papillon haute performance à double excentration et à joint PTFE
Informations sur le produit
La vanne papillon métallique à double excentrique GEMÜ R478 Tugela est commandée par un actionneur motorisé. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 50 jusqu'à 600 et dans les encombrements normalisés API 609 catégorie A (DIN 3202 K1).
Caractéristiques principales
Vanne papillon haute performance dotée d'une structure à double excentrique pour séparer directement le papillon du siège (joint), ce qui réduit le frottement et augmente la durée de vie
Axe traversant avec palier en graphite résistant à la température et garniture PTFE permettant une correction du réglage en service pour réduire les fuites, également dans la plage de basse pression
Dispositif anti-statique pour secteur ATEX
Possibilité de sélectionner différents types d'actionneurs
Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
Détails techniques
Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 230 °C
Température ambiante
-10 à 70 °C
Pression de service
0 à 40 bars
Diamètres nominaux
DN 50 à 600
Formes de boîtier
Annulaire
Normes de raccordement
ASME
ISO
Matériaux du corps
1.0619 (WCB), fonte d'acier avec revêtement par immersion cathodique
1.4408 (CF8M), inox de fonderie
Matériaux de la manchette
PTFE TFM™
Matériaux du papillon
1.4408
Tension d'alimentation
120 V AC, 50 Hz
120 V AC, 60 Hz
230 V AC, 50 Hz
230 V AC, 60 Hz
24 V DC
380 V AC, 50 Hz
400 V AC, 50 Hz
440 V AC, 60 Hz
460 V AC, 60 Hz
480 V AC, 60 Hz
Temps de manœuvre 90°
13 jusqu'à 35 s
Indice de protection
IP68
Conformités
ATEX
EAC
FDA
TA-Luft
Commandez facilement en ligne
Boutique en ligne
Découvrez notre gamme de produits avec les prix en temps réel, les disponibilités en stock et les délais de livraison. Commandez facilement en ligne les composants dont vous avez besoin et profitez d'un processus d'approvisionnement efficace.
Approfondissez vos connaissances en matière de technologie des vannes et de commande d'installations. Nos formations transmettent des contenus pratiques afin de concevoir des processus sûrs, efficaces et conformes aux normes.
Garantir la longévité et la fiabilité
Maintenance
Une maintenance régulière garantit la stabilité durable des processus. Nos équipes de service assurent la disponibilité de vos installations et prolongent de manière fiable la durée de vie de vos composants.
Rapidité, efficacité et précision
Réparation
En cas de réparation, chaque minute compte. Nos experts analysent, réparent et vérifient de manière fiable, avec des pièces de rechange d'origine, une précision technique et une attention particulière portée à la réduction des temps d'arrêt.
Réseau intelligent avec GEMÜ CONEXO
Assistance numérique
Avec CONEXO, la maintenance passe au numérique : la technologie RFID et les applications mobiles permettent d'identifier clairement vos composants et de documenter les processus de maintenance de manière transparente.
Conseil technique pour votre application
Contact
Nos experts vous aident à trouver le produit adapté à votre application ou à configurer votre installation de manière optimale. Profitez de notre expérience dans le domaine de la technologie des vannes, de l'optimisation des processus et de l'intégration des installations : ensemble, nous développons la solution la mieux adaptée à vos besoins.