Vanne papillon électromotorisée en métal

GEMÜ R488 Victoria

Vanne papillon à commande électrique avec disque en acier inoxydable, joint élastique et raccord à bride – idéale pour le traitement de l'eau, l'industrie chimique et l'automatisation industrielle.

Vanne papillon à étanchéité souple et à palier central

Informations sur le produit

La vanne papillon métallique à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ R488 Victoria est à commande motorisée. Différents actionneurs en métal ou en plastique sont proposés en version Tout ou Rien ou Régulation. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 600 et avec les valeurs d'encombrement normalisées ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et à section en U.

Caractéristiques principales

  • Couples faibles grâce aux douilles revêtues
  • Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
  • Matériau de la manchette peut être lu en état installé
  • Papillon mince pour de meilleures valeurs Kv
  • Revêtement de corps robuste comparable à ISO 12944-6 C5
  • Possibilité de sélectionner différents types d'actionneurs
  • Accessoires en option montés, réglés et contrôlés prêts à fonctionner
Vanne papillon à commande électrique avec disque en acier inoxydable, joint élastique et raccord à bride – idéale pour le traitement de l'eau, l'industrie chimique et l'automatisation industrielle.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 160 °C
Température ambiante
-10 à 70 °C
Pression de service
0 à 16 bars
Diamètres nominaux
DN 25 à 600
Formes de boîtier
À oreilles taraudées
Annulaire
Section en U
Normes de raccordement
ANSI
AS
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Matériaux du corps
EN-GJS-400-15, fonte à graphite sphéroïdal
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Revêtement du corps
Époxy
Matériaux de la manchette
EPDM
FKM
NBR
SBR, résistant à l'abrasion
Silicone
Matériaux du papillon
1.4408, inox de fonderie
1.4408, inox de fonderie poli
1.4469, fonte d'acier Duplex
EN-GJS-400-15, fonte sphéroïdale
Revêtement de papillon
Époxy
Halar®
Rilsan®
Tension d'alimentation
100 - 120 V AC, 50/60 Hz
12 - 24 V AC/DC
220 - 240 V AC, 50/60 Hz
380 - 480 V AC, 50/60 Hz
Temps de manœuvre 90°
4 jusqu'à 100 s
Indice de protection
IP 65, 66, 67, 68
Conformités
ACS
ASME GEMÜ B31.3
ATEX
Belgaqua
DNV GL
DVGW Eau potable
DVGW Gaz
FDA
FMEDA
NSF
Oxygène
Règlement (CE) N° 1935/2004
TA-Luft
WRAS

Téléchargements

34 Résultats
  • Baumusterprüfbescheinigung DVGW ZP 5101 - GEMÜ R48X NBR

    pdf, 648 KB, DE

  • Konformitätserklärung RoHS - GEMÜ R488

    pdf, 1.55 MB, DE

  • Certificat du produit Belgaqua - GEMÜ 48X, R48X EPDM Sunaflex

    pdf, 214 KB, FR

  • Baumusterprüfbescheinigung DVGW-G - GEMÜ R480, R481, R487, R488

    pdf, 2.00 MB, DE

  • Product certificate WRAS - GEMÜ R48X

    pdf, 124 KB, EN

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ R48X

    pdf, 108 KB, EN

  • Instruções de operação GEMÜ R488

    pdf, 11.53 MB, PT

  • Operating instructions GEMÜ R488

    pdf, 7.99 MB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Type examination certificate DVGW-G - GEMÜ R480, R481, R487, R488

    pdf, 1.51 MB, DE/EN

  • Folha de dados técnicos GEMÜ R488

    pdf, 13.43 MB, PT

  • Datasheet GEMÜ R488

    pdf, 10.63 MB, EN

Services adaptés