La vanne à membrane GEMÜ 650TL est une vanne manuelle de prélèvement à fonction de sécurité pneumatique. La commande manuelle (ouverture/fermeture) est uniquement possible lorsque l'actionneur est alimenté en air comprimé. Si cette alimentation est interrompue, la vanne se ferme sous l'effet de la force du ressort et ne peut plus être ouverte manuellement.
- Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
- Volant ergonomique
- Actionneur pneumatique supplémentaire pour verrouillage via la commande centrale
- Compatible avec les cycles de CIP/SIP
- Sens du débit et sens de montage quelconques
- Température du fluide:-10 à 100 °C
- Température de stérilisation:max. 150 °C
- Température ambiante:à 60 °C
- Pression de service :à 8 bars
- Diamètres nominaux :DN 4 à 25
- Formes de corps :Configurations de vannes soudées | Corps « i » | Corps à passage en ligne | Corps de vanne de fond de cuve | Corps en T | Corps multivoies
- Types de raccordement :Clamp | Embout | Raccord à bride | Raccord à visser
- Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Matériaux du corps:1.4435 (316L), bloc usiné | 1.4435 (316L), inox forgé | 1.4435 (BN2), bloc usiné | 1.4435 (BN2), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie | 1.4539 (904L), inox forgé
- Matériaux de membrane :EPDM | PTFE/EPDM
- Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | CRN | EAC | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (CE) N° 2023/2006 | Règlement (UE) n° 10/2011 | USP
Vidéo sur le produit
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5698 Vues
En ligne depuis 16.09.2015