GEMÜ 1211

Indicateur électrique de position ATEX

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques
  • Accessoires

L'indicateur électrique de position GEMÜ 1211 convient aux actionneurs linéaires dont la course ne dépasse pas 70 mm. Il possède au choix un ou deux détecteurs de proximité inductifs conçus suivant NAMUR.

  • Simplicité de montage et d’adaptation ultérieure aux actionneurs linéaires GEMÜ
  • Compatibilité aux autres vannes
  • Boîtier compact et robuste
  • Protection IP 65 selon EN 60529
  • Détecteurs à faible usure, détection sans contact
  • Température ambiante:-20 à 60 °C
  • Plage de mesure linéaire:2 jusqu'à 70 mm
  • Indice de protection :IP 65
  • Connexions électriques:Presse-étoupe PG 13,5
  • Types de contact:Détecteur de proximité 2 fils (NAMUR)
  • Modes de communication:sans
  • Conformités:ATEX
  • Tensions d'alimentation:8 V DC

Produits convenant

Equipment for separating liquid mixtures

Application sur le produit

Installation de séparation de mélanges de liquides

Pour diverses raisons, les mélanges de liquides peuvent devoir être séparés ou le rapport de mélange peut devoir être modifié. La pervaporation et/ou perméation à la vapeur (filtration à membrane) permet la séparation eau/ mélange de solvants, la séparation de liquides avec des points d'ébullition similaires, le drainage de mélanges à plusieurs composants, le déplacement de l'équilibre dans les réactions avec libération d'eau et le drainage des liaisons organiques. Le système complet comprend un évaporateur et un module à membrane. Si le liquide à séparer est le produit d'une distillation, la vapeur peut être directement dirigée dans le module à membrane. Pour cette application, le mélange est composé d'eau et de maximum 5 % d'alcool. L'installation est en zone antidéflagrante.

Actualités relatives au produit

09.08.2018

L'adaptateur quart de tour permet un montage universel des indicateurs électriques de position