GEMÜ 312

Vanne à clapet multivoies à commande pneumatique

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques
  • Accessoires

La vanne à clapet à siège droit 3/2 voies GEMÜ 312 dispose d'un actionneur pneumatique robuste à piston en aluminium nécessitant peu d'entretien. Le clapet étanche des deux côtés est lié à l'actionneur via l'axe de la vanne. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est réalisée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et ne nécessitant qu'un entretien minime, même après une utilisation prolongée. Un joint racleur placé devant le presse-étoupe protège les joints contre l'encrassement et l'endommagement.

  • Adapté pour le mélange et la distribution de fluides
  • Carter de l'actionneur robuste en aluminium
  • Disponible sous forme de vanne d'arrêt ou de régulation
  • Les pièces en contact avec le fluide de service peuvent être adaptées aux exigences du cas d'application
  • Température du fluide: -10 à 180 °C
  • Température ambiante*: -10 à 60 °C
  • Pression de service*: 0 à 16 bars
  • Diamètres nominaux*: DN 15 à 100
  • Formes de corps: Corps multivoies
  • Types de raccordement: Raccord à bride
  • Normes de raccordement: ANSI | DIN | EN | ISO
  • Matériaux du boîtier: 1.4408, inox de fonderie
  • Matériaux de l'étanchéité du siège : PTFE | PTFE, renforcé
  • Conformités: EAC | Oxygène

Accessoire adapté