I siti internet di GEMÜ utilizzano dei cookie. Proseguendo con la navigazione nel sito, l’utente accetta questo utilizzo. Per configurare le impostazioni personali, cliccare qui.

GEMÜ 312

Valvola a piattello a flusso avviato ad azionamento pneumatico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Accessori

La valvola a piattello a flusso avviato a 3/2 vie GEMÜ 312 è dotata di un attuatore a pistone in alluminio robusto, a manutenzione ridotta e viene azionata in modo pneumatico. L'otturatore a piattello, che chiude a tenuta su ambo i lati, è accoppiato attraverso lo stelo della valvola con l'attuatore. La tenuta dello stelo della valvola è garantita da una guarnizione premistoppa autoregistrante; in modo che anche dopo un tempo di utilizzo prolungato le guarnizioni continuino ad essere affidabili riducendone la manutenzione. L'anello raschiatore posto prima della guarnizione premistoppa protegge inoltre la guarnizione dai danni causati da eventuali impurità.

    • Tipo di attacco: Flange
    • Modalità azionamento: pneumatico
    • Materiale corpo: EN-GJL-250
    • Pressione di esercizio max: 16 bar
    • Temperatura fluidi max: 180 ° C
    • Temperatura fluidi min: -10 ° C
    • Diametri nominali: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
    • Valvole di regolazione

    Accessori adatti