3/2-ходовой прямой пневмоклапан GEMÜ 312 с прочным алюминиевым поршневым приводом, практически не требующим техобслуживания. Тарелка клапана с двусторонним уплотнением соединена с приводом с помощью шпинделя клапана. Уплотнение шпинделя клапана осуществляется самоуплотняющейся сальниковой набивкой, благодаря чему обеспечивается не требующее обслуживания и надежное уплотнение шпинделя клапана на протяжении длительного срока эксплуатации. Съемное кольцо перед сальниковой набивкой дополнительно защищает ее от загрязнения и повреждения.
- Подходит для смешивания и распределения рабочих сред
- Прочный корпус привода из алюминия
- Доступен в виде запорного или регулирующего клапана
- Возможность адаптации деталей, вступающих в контакт с технологической средой, к конкретной задаче
- Температура среды: -10 до 180 °C
- Температура окружающей среды*: -10 до 60 °C
- Рабочее давление*: 0 до 16 бар
- Номинальные размеры*: DN 15 до 100
- Формы корпуса: Многоходовой корпус
- Виды соединений: Фланец
- Стандарты соединений: ANSI | DIN | EN | ISO
- Материалы корпуса: 1.4408, точное литье
- Материалы уплотнения седла : PTFE | PTFE, расширенный
- Соответствия: EAC | Кислород