Typ: Antrieb Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Edelstahl-Kolbenantrieb, glasperlengestrahlt
DN: 15: DN 15
Antriebsverwendung: Z: Zubehör
Sitzdichtung: 5: Dichtwerkstoff PTFE
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 0G1: Antriebsgröße 0G1
Typ: 9550: Antrieb Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Edelstahl-Kolbenantrieb, glasperlengestrahlt
DN: 15: DN 15
Antriebsverwendung: Z: Zubehör
Sitzdichtung: 5: Dichtwerkstoff PTFE
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 0G1: Antriebsgröße 0G1
Artikelnummer: 88381225 9550 15Z 510G1
Type: 9550: Actuator for angle seat globe valve, pneumatic, stainless steel piston actuator, glass bead blasted
DN: 15: DN 15
Actuator use: Z: Accessory
Seat seal: 5: Seal material PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Operator version: 0G1: Operator size 0G1
Type: 9550: Actuator for angle seat globe valve, pneumatic, stainless steel piston actuator, glass bead blasted
DN: 15: DN 15
Actuator use: Z: Accessory
Seat seal: 5: Seal material PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Operator version: 0G1: Operator size 0G1
Item number: 88381225 9550 15Z 510G1
The tender texts have been copied to the clipboard