Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 639 eSyStep wird elektrisch betätigt. Der Antrieb eSyStep ist als Auf-/Zu-Antrieb oder als Antrieb mit integriertem Stellungsregler verfügbar. Eine optische und elektrische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der selbsthemmende Antrieb hält im ausgeregelten Zustand und bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.
CIP-/SIP-fähig (nur mit Edelstahlzwischenstück)
Auf-/Zu-Funktion oder mit integriertem Stellungsregler
Stellgeschwindigkeit max. 3 mm/s
Parametrierbar mittels IO-Link
Endlagenprogrammierung vor Ort oder extern über Programmiereingang
Diverse Funktionen integriert (z. B. Rückmeldung, Hubbegrenzung etc.)
Das 2/2-Wege-Membranventil wird elektrisch betätigt. Der Antrieb eSyStep ist als Auf-/Zu-Antrieb oder als Antrieb mit integriertem Stellungsregler verfügbar. Eine optische und elektrische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der selbsthemmende Antrieb hält im ausgeregelten Zustand und bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.
Typ: Membranventil, elektrisch betätigt, Elektromechanischer Hohlwellenantrieb, eSyStep
DN: 10: DN 10
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 8H: Clamp IDF/ISO, für Rohr JIS-G 3459 Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 40: 1.4435 (F316L), Schmiedekörper
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: AE: AUF/ZU Steuerung, zusätzliche Endlagenrückmelder
Ausführungsart: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Antriebsausführung: 0A: Antriebsgröße 0
Oberfläche: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3 innen mechanisch poliert
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 639 eSyStep wird elektrisch betätigt. Der Antrieb eSyStep ist als Auf-/Zu-Antrieb oder als Antrieb mit integriertem Stellungsregler verfügbar. Eine optische und elektrische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der selbsthemmende Antrieb hält im ausgeregelten Zustand und bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.
Typ: 639: Membranventil, elektrisch betätigt, Elektromechanischer Hohlwellenantrieb, eSyStep
DN: 10: DN 10
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 8H: Clamp IDF/ISO, für Rohr JIS-G 3459 Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 40: 1.4435 (F316L), Schmiedekörper
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: AE: AUF/ZU Steuerung, zusätzliche Endlagenrückmelder
Ausführungsart: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Antriebsausführung: 0A: Antriebsgröße 0
Oberfläche: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3 innen mechanisch poliert
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Artikelnummer: 88797879 639 10D8H4054C1AE 15020A
The is an electrically operated 2/2-way diaphragm valve. The eSyStep electric actuator is available as On/Off actuator or with integrated positioner. An integral optical and electrical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner when idle and in the event of power supply failure.
Type: 639: Membranventil, elektrisch betätigt, Elektromechanischer Hohlwellenantrieb, eSyStep
DN: 10: DN 10
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8H: Clamps IDF/ISO Face to face EN 558, series 7
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: AE: OPEN/CLOSE control, additional end position feedback
Execution type: 1502: Ra
The GEMÜ 639 eSyStep is an electrically operated 2/2-way diaphragm valve. The eSyStep electric actuator is available as On/Off actuator or with integrated positioner. An integral optical and electrical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner when idle and in the event of power supply failure.
Type: 639: Membranventil, elektrisch betätigt, Elektromechanischer Hohlwellenantrieb, eSyStep
DN: 10: DN 10
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8H: Clamps IDF/ISO Face to face EN 558, series 7
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: AE: OPEN/CLOSE control, additional end position feedback
Execution type: 1502: Ra
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert