Les blocs multivoies en inox sont composés d'un ou plusieurs sièges de vanne à membrane. Il est possible de choisir entre des modèles d'actionneurs manuels, pneumatiques et motorisés. L'étanchéité au niveau du siège est assurée par une membrane.
Avantages client:
- Documentation et validation simplifiées (par ex. moins de radiographies)
- Économie de place grâce à la conception compacte
- Optimisation du déroulement de la production et des opérations
- Protection du savoir-faire et anti-copie
- Durée de montage réduite, mise en service et maintenance simplifiées
- Stockage réduit ou simplifié (par ex. raccords)
- Flexibilité accrue et faibles coûts pour la réalisation simultanée d'un concept d'installation modulaire
- Sécurité accrue du produit
Avantages produit généraux:
- Traité en un bloc monolithique → aucune soudure sur la face interne, moins de raccords et de points de soudure grâce à la présence de plusieurs sièges de vanne par unité
- Exécution individuelle répondant aux spécifications du client et conception flexible
- Intégration des systèmes de vanne, de mesure et de régulation en une seule unité; convient pour les concepts d'installation modulaires
- Certificat de conformité, Certificat de réception, Certificat de contrôle de fabrication 3.1, Certificat de contrôle de fabrication 3.2 disponibles sur demande
- Construction optimisée en termes de vidange et de zone morte (faible volume résiduel, surfaces en contact avec les fluides réduites, zones mortes minimales)
- Hautes qualités de surface jusqu'à Ra 0,25 μm et système d'étanchéité à membrane certifié EHEDG
➥ Produit GEMÜ P600M
Le bloc M vanne à membrane GEMÜ P600M en inox est composé d'un ou plusieurs sièges de vanne à membrane. Il est possible de choisir entre des modèles d'actionneurs manuels, pneumatiques et motorisés. L'étanchéité au niveau du siège est assurée par une membrane.
Caractéristiques:
- Économie de place grâce à la conception compacte
- Exécution individuelle répondant aux spécifications du client et conception flexible
- Zone morte réduite
- Moins de points de connexion et de soudures
- Fonctions des plus variées regroupées dans un espace réduit
- Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
- Vaste palette de possibilités d'adaptation des techniques de mesure, de commande et de régulation ainsi que des accessoires
Température de stérilisation | 150 °C |
Température du fluide | -10 à 100 °C |
Température ambiante | 0 à 60 °C |
Pression de service | 0 à 10 bar |
Diamètres nominaux | DN 4 à 150 |
Formes de corps | Corps multivoies |
Normes de raccordement | ANSI / ASME / BS / DIN / EN / ISO / JIS / SMS |
Types de raccordement | Clamp / bride / filetage / embout |
Matériaux du corps | 1.4435 (316L), bloc usiné l 1.4435 (BN2), bloc usiné l 1.4539 (904L), bloc usiné |
Matériaux de membrane | EPDM / PTFE & EPDM |
Conformités | 3A l ESB/EST l CRN l EAC l FDA l USP l Règlement (CE) N° 1935/2004 |
➥ Produit GEMÜ P500M
Le bloc multivoies GEMÜ P500M en inox est composé de deux vannes à clapet ou plus. Ceux-ci peuvent être équipés d'actionneurs manuels, pneumatiques et électriques. L'étanchéité au niveau du siège est assurée par un clapet.
Caractéristiques:
- Économie de place grâce à la conception compacte
- Exécution individuelle répondant aux spécifications du client et conception flexible
- Moins de points de connexion et de soudures
- Fonctions des plus variées regroupées dans un espace réduit
- Convient très bien aux applications de régulation
- Possibilité d'utilisation des actionneurs, presse-étoupes et composants d'automatisation du système modulaire éprouvé de GEMÜ
Température du fluide | -10 à 180 °C |
Température ambiante | 0 à 60 °C |
Pression de service | 0 à 25 bar |
Diamètres nominaux | DN 15 à 50 |
Formes de corps | Corps multivoies |
Normes de raccordement | ANSI / ASME / BS / DIN / EN / ISO / NPT / SMS |
Types de raccordement | Clamp / filetage / embout |
Matériaux du corps | 1.4435 (316L), bloc usiné |
Matériaux de l'étanchéité du siège | NBR | PFA | PTFE | PTFE, renforcé |
Conformités | ATEX | FDA | Règlement (CE) N° 1935/2004 |
➥ Produit GEMÜ PPD0
Le bloc M vanne pour processus de remplissage GEMÜ PPD0 en inox est composé d'une ou plusieurs vannes à clapet à membrane. Il est possible de choisir entre des modèles d'actionneurs manuels, pneumatiques et électriques. Pour une vanne à clapet à membrane, l'étanchéité au niveau du siège est assurée par une membrane conique (PD). Ceci permet d'obtenir une étanchéité hermétique entre l'actionneur et le fluide et de garantir une très bonne précision de régulation.
Caractéristiques:
- Économie de place grâce à la conception compacte
- Exécution individuelle répondant aux spécifications du client et conception flexible
- Moins de points de connexion et de soudures
- Fonctions des plus variées regroupées dans un espace réduit
- Joint résistant en PTFE modifié (TFM™), un resserrage n'est pas nécessaire
- Entretien simple et rapide grâce au système de pièce de rechange sous forme de cartouche
- Convient aux manœuvres rapides et fréquentes
- Convient très bien aux applications de régulation
- Vaste palette de possibilités d'adaptation des techniques de mesure, de commande et de régulation ainsi que des accessoires
Température du fluide | -10 à 140 °C |
Pression de service | 0 à 7 bar |
Diamètres nominaux | DN 6 à 25 |
Formes de corps | Corps multivoies |
Normes de raccordement | ANSI / ASME / BS / DIN / EN / ISO / JIS / SMS |
Types de raccordement | Clamp / bride / embout / filetage |
Matériaux du corps | 1.4435 (316L), bloc usiné | 1.4435 (BN2), bloc usiné | 1.4539 (904L), bloc usiné |
Température ambiante | -10 à 60 °C |
Conformités | FDA | USP | Règlement (CE) N° 1935/2004 | Règlement (CE) N° 2023/2006 | Règlement (UE) N° 10/2011 |
Les blocs de vannes multivoies en inox offrent une solution multifonctions pour le mélange, la séparation, la vidange et l'alimentation de fluides exigeants dans les secteurs de la pharmacie, de la biotechnologie et de l'alimentation. Le bloc M modulaire de vannes à membrane est disponible dans différents matériaux en inox et dans les diamètres nominaux DN 20 à DN 25 ; d'autres versions sont disponibles sur demande. En fonction des besoins personnels, un système de raccordement flexible permet d'adapter sur le corps de base à la fois des embouts et des brides ou clamps. Les interfaces des différents composant ont été élaborées sur la base d'une connexion aseptique standardisée.
Avantages client:
- Nécessitant peu d'entretien
- Conception flexible
- Montage rapide et flexible
- Extensible a posteriori
Avantages produit généraux:
- Regroupement de plusieurs vannes et sections de tube en une unité compacte
- Combinaison de plusieurs fonctions en un bloc : régulation, dosage, distribution, etc.
- Économie de travaux de soudage
- Garantie de courses d'actionnement et de circulation très personnalisées
➥ Produit GEMÜ P600S
Le bloc multivoies GEMÜ P600S en inox est composé d'un ou plusieurs sièges de vanne à membrane. Les différents modules peuvent être combinés entre eux dans un ordre quelconque. Ils sont équipés d'un actionneur de vanne à commande pneumatique GEMÜ 9650.
Caractéristiques:
- Regroupement de plusieurs vannes et sections de tube en une unité compacte
- Combinaison de plusieurs fonctions en un bloc : régulation, dosage, distribution, etc.
- Nécessitant peu d'entretien
- Conception flexible
- Économie de travaux de soudage
- Montage rapide et flexible
- Extensible a posteriori
Température du fluide | -10 à 100 °C |
Température de stérilisation | max. 150 °C |
Pression de service | 0 à 10 bar |
Diamètres nominaux | DN 20 à 25 |
Formes de corps | Corps multivoies |
Normes de raccordement | ANSI / ASME / BS / DIN / EN / ISO / NPT / SMS |
Types de raccordement | Clamp / bride / embout |
Matériaux du corps | 1.4435 (316L), bloc usiné | 1.4435 (BN2), bloc usiné | 1.4539 (904L), bloc usiné |
Température ambiante | 0 à 60 °C |
Conformités | ESB/EST | EAC| FDA | USP | Règlement (CE) N° 1935/2004 | Règlement (CE) N° 2023/2006 | VO |

Nouvelle approche pour des installations polyvalentes, peu encombrantes et modulaires. Les blocs de vannes multivoies en plastique compacts se présentent comme des composants idéaux. Peu encombrants, ils assurent plusieurs fonctions. Les ingénieurs et techniciens d'application de GEMÜ transposent leur expérience de la réalisation de milliers de blocs de vannes multivoies pour l'industrie pharmaceutique sur des vannes en plastique multivoies pour le domaine industriel classique.
Avantages client:
- Exécution individuelle répondant aux spécifications du client et conception flexible
- Temps réduit de montage et d'installation
Avantages produit généraux:
- Encombrement très réduit / fabrication dans un bloc monolithique avec plusieurs sièges de vanne
- Nombre réduit de raccords, soudures ou collages ➜ moins de points de fuite potentiels
- Volumes résiduels réduits, surfaces en contact avec le fluide réduites
- Raccords standard comme les orifices taraudés, embouts à coller ou à souder, raccords union ou brides
➥ Produit GEMÜ P600M
Le bloc M vanne à membrane GEMÜ P600M plastique est composé d'un ou plusieurs sièges de vanne à membrane. Ceux-ci peuvent être équipés d'actionneurs manuels, pneumatiques et électriques. L'étanchéité au niveau du siège est assurée par une membrane.
Caractéristiques:
- Regroupement de plusieurs vannes et sections de tube en une unité compacte
- Réduction de l'espace de montage
- Combinaison de plusieurs fonctions en un bloc : régulation, dosage, distribution, rinçage, etc.
- Réduction des points de soudage et collage dans l'installation
- Structure de bloc adaptée aux besoins individuels du client
Pression de service | 0 à 10 bar |
Température du fluide | -10 à 80 °C |
Température ambiante | -10 à 50 °C |
Diamètres nominaux | DN 6 à 50 |
Formes de corps | Corps multivoies |
Normes de raccordement | ASME | DIN | ISO |
Matériaux du corps | PVC-U, gris | PP-H, gris | PP-H, naturel | PVDF | Peek |
Types de raccordement | Raccord union / clamp / embout / filetage |
Matériaux de membrane | EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM |
Uniquement pour les blocs multivoies plastique, les fonctions les plus différentes telles que le mélange, la séparation, le guidage, la vidange ou l'alimentation de liquides très différents, également chimiques ont été ajoutées. En collaboration avec les clients issus de l'industrie de la technique chimique et environnementale, nous avons créé les "vannes multivoies évolutives".
Ce nouveau concept a permis, à partir d'un nombre réduit de versions de base, de couvrir une large partie des variantes demandées. En quelques secondes et sans tuyauterie, collage ou soudage supplémentaire, il est possible de transformer ces blocs de base en blocs de vannes multivoies étendus. Les modifications ultérieures de l'installation de process sur place par son exploitant se réalisent de façon très simple et rapide.
Avantages client:
- Design de l'installation suivant les spécifications du client
- Solution pour vannes extrêmement compactes
- Temps de montage plus courts
- Intégration au système possible, par ex. pour les capteurs
- Moins de points de connexion d'où une meilleure fiabilité de l'installation
- Disponible également avec actionneur en T
Avantages produit généraux:
- Usinage à partir d'un bloc monolithique ; matériau standard PVC-U, PP, PP naturel et PVDF, autres matériaux sur demande
- Raccords standard à manchon fileté, embouts à coller ou à souder et raccords union
- Différentes fonctions et alimentation de liquides très variés possibles
➥ Produit GEMÜ P600S

Le bloc M de vanne à membrane GEMÜ P600S se compose d'un ou de plusieurs sièges de vanne à membrane. Ils peuvent être équipés d'actionneurs manuels, pneumatiques ou à moteur électrique.
L'étanchéité au niveau du siège est assurée par une membrane. Grâce à différents collets, les raccords peuvent être choisis et remplacés individuellement. Le bloc de vannes multivoies GEMÜ P600S plastique est disponible dans les diamètres nominaux DN 8 à 25. Il est disponible dans les matériaux PP-H et PVC-U. Grâce à un point de connexion modulaire, il est extensible à tout moment.
Domaines d'application :
- Process chimiques
- Traitement industriel de l'eau
- Traitement de surfaces
- Énergie et environnement
- Construction mécanique et industrie manufacturière
- Produits alimentaires et boissons
Caractéristiques:
- Personnalisation grâce à des raccords interchangeables
- Corps de vanne et membranes disponibles en différents matériaux
- Regroupement de plusieurs vannes et sections de tube en une unité compacte
- Réduction de l'encombrement
- Combinaison de plusieurs fonctions en un seul bloc
- Réduction des points de soudage et collage dans l'installation
- Nécessitant peu d'entretien
Température du fluide | 5 à 80 °C |
Pression de service | 0 à 0 bar |
Température ambiante | 5 à 80 °C |
Diamètres nominaux | DN 8 à 25 |
Tailles de membrane | MG10 et MG25 |
Matériaux du corps | PP-H / PVC-U |
Types d'actionneur | manuel, pneumatique, à commande motorisée |
Types de raccordement | Raccord union / embout / embout femelle |

Sur un grand nombre de marchés de haute technologie, la pureté des fluides de process joue un rôle de plus en plus important en termes de qualité et de débit des produits finaux. L'utilisation des blocs de vannes multivoies en plastique ultra-pur permet aux fabricants présents sur ces marchés de bénéficier d'une solution peu encombrante, flexible et peu coûteuse. Sur la base de la technologie PD (Plug Design) éprouvée, des designs suivant les spécifications du client peuvent être réalisés dans un espace restreint. Les actionneurs de ces blocs multivoies reposent sur les types de vannes GEMÜ C50, C51, C53 et C57 iComLine. Ils peuvent être utilisés dans de nombreux domaines d'application en choisissant le matériau adapté. En fonction des besoins, la fabrication mécanique des corps de vanne permet de réaliser des solutions de bloc multivoies, avec des types de raccords des plus variés.
Avantages client:
- Exécution individuelle répondant aux spécifications du client et conception flexible
- Économie d'encombrement
- Temps réduit de montage et d'installation
Avantages produit généraux:
- Diminution des points de connexion
- Intégration au système possible (par ex. : capteurs)
- Longue durée de vie
- Production en salle blanche selon SEMI F57
➥ GEMÜ PC50 iComLine
Sur un grand nombre de marchés de haute technologie, la pureté des fluides de process joue un rôle de plus en plus important en termes de qualité et de quantité des produits. L'utilisation des blocs multivoies en plastique et en inox GEMÜ PC50 iComLine permet aux fabricants présents sur ces marchés de bénéficier d'une solution peu encombrante, flexible et peu coûteuse. Sur la base de la technologie PD (Plug Design) éprouvée et d'un design suivant les spécifications du client, différentes fonctions sont associées dans un espace restreint. Les actionneurs de ces corps multivoies reposent sur les types de vannes GEMÜ C50, C51, C53 et C57. Ils peuvent être utilisés dans de nombreux domaines d'application en choisissant le matériau adapté. En fonction des besoins, la fabrication mécanique des corps de vanne permet de réaliser des solutions de bloc multivoies combinées, avec des types de raccords des plus variés.
Caractéristiques:
- Solutions système pleinement intégrées (fonctions de vanne, raccords, capteurs, clapets anti-retour, applications avec cuve/carter, etc.)
- Réalisation possible de corps de vanne suivant les spécifications du client dans toutes les matières plastique et inox communément utilisées
- Matériaux spécifiques au fluide, adaptés aux besoins, peu coûteux
- Construction compacte, faible encombrement, avantage logistique, réduction de la durée de montage, limitation des points de connexion, réduction de l'entretien et du coût
- Utilisable pour les domaines d'application les plus divers (fabrication de semi-conducteurs, industrie pharmaceutique, industrie chimique, technique environnementale, construction mécanique, fabrication de batteries, etc.)
- Production en salle blanche (version HP), conforme à SEMI F 57
Pression de service | 0 à 6 bar |
Température du fluide | -10 à 200 °C |
Température ambiante | 0 à 602 °C |
Tailles de raccord | 1/8" à 1 1/2" |
Formes de corps | Corps multivoies |
Matériaux du corps | Inox | PTFE TFM™ | PTFE, conducteur | PP | PVC | PVDF |
Types de raccordement | Raccord union | clamp | flare | filetage | orifice taraudé | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar® | Yodogawa Nano Link |
Matériaux d'étanchéité | PTFE TFM™ |
N'hésitez pas à nous contacter !
Vous avez une question concernant nos produits ?
Nous sommes là pour vous aider.