L'indicateur électrique de position GEMÜ 1235 convient pour un montage sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne est captée et analysée de manière fiable par voie électronique grâce à l'adaptation sans jeu et à une liaison par retour de force (ressort). Des fonctions intelligentes contrôlées par microprocesseur facilitent la mise en service et simplifient l'utilisation. La position actuelle de la vanne est indiquée par des LED visibles de loin et transmise au moyen de signaux électriques.
- Interface de communication et de programmation IO-Link
- Fins de course sélectionnables
- Fonction Speed-AP pour montage et initialisation rapides
- Indicateur de position visible de loin via LED
- Adaptable sur les vannes GEMÜ ou les actionneurs d'autres marques
- Programmation des fins de course sur place ou déportée via entrée de programmation
- Température ambiante:-10 à 70 °C
- Plage de mesure linéaire:2,0 jusqu'à 74,4 mm
- Tensions d'alimentation:24 V DC
- Connexions électriques:
- Modes de communication:IO-Link | sans
- Indice de protection :IP 67
- Conformités:EAC | FMEDA | UL Listed
Produits convenant
Vidéo sur le produit
Culivated Meat Teaser
00:56 min
118 Vues
En ligne depuis 20.12.2023
Plus de vidéos

Application sur le produit
Actualités relatives au produit
Actualités relatives au produit
09.08.2018