GEMÜ N186

Régulateur de pression

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

Le régulateur de pression GEMÜ N186 garantit une contre-pression constante dans les installations industrielles. Lorsque la pression d'entrée dépasse la valeur définie, la membrane est soulevée contre la force du ressort. La vanne s'ouvre et la pression excédentaire peut s'échapper par la conduite de sortie. Lorsque la pression diminue côté entrée, la vanne se ferme et la force du ressort presse la membrane sur le siège d'étanchéité. La force du ressort peut être réglée selon les besoins à l'aide d'une vis de réglage, et sécurisée à l'aide de l'écrou d'arrêt.

  • La pression de service peut être facilement réglée à l'aide d'une vis de réglage, et sécurisée avec l'écrou d'arrêt intégré. Au besoin, il est possible de plomber le réglage effectué
  • La conception du corps de vanne favorise une bonne valeur de débit
  • Les écarts de régulation sont minimisés par la grande surface de commande et le ressort hélicoïdal
  • L'actionneur est hermétiquement séparé du fluide
  • Température du fluide: -20 à 100 °C
  • Température ambiante: 0 à 60 °C
  • Pression de service*: 0 à 10 bar
  • Diamètres nominaux*: DN 10 à 50
  • Types de raccordement: Bride | Embout | Raccord union
  • Normes de raccordement: DIN | EN | ISO
  • Matériaux du corps: PP-B, gris | PVC-U, gris | PVDF
  • Conformités: EAC