Trykholdeventilen GEMÜ N186 sikrer konstant modtryk i procestekniske anlæg. Hvis indgangstrykket stiger over den forindstillede værdi, løftes membranen mod fjederkraften. Ventilen åbner, og det overskydende tryk kan slippe ud i afgangsledningen. Når trykket reduceres på indgangssiden, lukker ventilen, ved at fjederkraften trykker membranen mod tætningssædet. Fjederkraften kan indstilles efter behov ved hjælp af en stilleskrue og sikres med kontramøtrikken.
- Arbejdstrykket kan indstilles ganske let med en stilleskrue og sikres med den integrerede kontramøtrik. Det er muligt efter behov at plombere den anvendte indstilling
- Den strømningsgunstige udformning af ventilhuset sørger for gode flowværdier
- Reguleringsafvigelser minimeres ved hjælp af den store styreflade og spiralfjederen
- Aktuatoren er hermetisk adskilt fra mediet
- Medietemperatur: -20 indtil 100 °C
- Omgivelsestemperatur: 0 indtil 60 °C
- Driftstryk*: 0 indtil 10 bar
- Nominelle diametre*: DN 10 indtil 50
- Tilslutningstyper: Flange | Studs | Tilslutningsende
- Tilslutningsstandarder: DIN | EN | ISO
- Ventilhusmaterialer: PP-B, grå | PVC-U, grå | PVDF
- Konformiteter: EAC