GEMÜ N186

Restdrukklep

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De drukregelafsluiter GEMÜ N186 waarborgt in procestechnische installaties de constante tegendruk. Stijgt de ingangsdruk tot boven de vooraf ingestelde waarde, dan wordt het membraan tegen de veerdruk in omhooggeduwd. De afsluiter opent en de overtollige druk kan via de afvoerleiding ontwijken. Wordt de druk aan de ingangszijde te laag, dan sluit de afsluiter wanneer de veerdruk het membraan op de zittingafdichting drukt. De veerdruk kan met behulp van een stelbout naar wens worden afgesteld. De bout kan met een contramoer worden vastgezet.

  • De arbeidsdruk kan heel eenvoudig met behulp van een stelbout worden ingesteld, die vervolgens met de geïntegreerde contramoer kan worden vastgezet. Indien gewenst is het mogelijk de betreffende instelling te verzegelen
  • De stromingsgunstige vormgeving van de afsluiterbehuizing zorgt voor goede doorstroomwaarden
  • Regelafwijkingen worden door de royale stuurvlakken en de spiraalveer geminimaliseerd
  • De actuator is hermetisch van het medium gescheiden
  • Mediumtemperatuur: -20 tot 100 °C
  • Omgevingstemperatuur: 0 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk*: 0 tot 10 bar
  • Nominale breedtes*: DN 10 tot 50
  • Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Flens | Wartelaansluiting
  • Aansluitnormen: DIN | EN | ISO
  • Materialen afsluiterhuis: PP-B, grijs | PVC-U, grijs | PVDF
  • Conformiteiten: EAC