GEMÜ 673

Vanne à membrane à commande manuelle

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 673est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. Un limiteur de serrage pour augmenter la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.

  • Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
  • Sens du débit et sens de montage quelconques
  • Longue durée de vie de la membrane grâce au limiteur de serrage breveté (US-Pat. 5 377 956)
  • Corps de vanne également disponible en version multivoies (bloc M ou corps en T) ou en corps de vanne de fond de cuve
  • Température du fluide :-10 à 100 °C
  • Température de stérilisation:max. 150 °C
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 10 bars
  • Diamètres nominaux :DN 15 à 65
  • Formes de corps :Corps « i » | Corps à passage en ligne | Corps de vanne de fond de cuve | Corps multivoies
  • Types de raccordement :Clamp | Embout | Raccord à bride | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4435, inox de fonderie | 1.4435/316L, inox forgé | 1.4539/904L, inox forgé ou bloc usiné
  • Matériaux de membrane :EPDM | FKM | PTFE
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | 3A | CRN | EAC | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (UE) n° 10/2011

Vidéo sur le produit

How diaphragm valves with metal valve bodies work

00:40 min
5861 Vues
En ligne depuis 16.09.2015
Valve solutions for mixing electrode slurries

Application sur le produit

Solutions de vannes pour le mélange de suspensions pour électrodes

La première étape pour la fabrication de cellules de batterie lithium-ion consiste à mélanger les suspensions pour électrodes qui sont dans une deuxième étape appliquées comme couche sur les feuilles d'électrode (anode/cathode). La suspension est faite d'un mélange de matières actives, de solvants, de liants et d'additifs. Ce qui est important lors du mélange de suspensions est de fournir avec précision les différents composants dans les quantités correspondantes. GEMÜ propose des vannes et systèmes de mesure et de régulation pour pouvoir représenter le processus de fabrication de façon fiable. Dans ce prospectus d'application, découvrez le process du mélange de suspensions et comment GEMÜ est à vos côtés pour vous fournir des solutions compétentes.