La vanne à membrane GEMÜ R649 est pilotée par un actionneur à arbre creux à commande motorisée. Celui-ci est basé sur une technique sans balai et sans capteur, afin de garantir des performances élevées et une longue durée de vie. En plus des applications Tout ou Rien, la vanne est également adaptée aux applications de régulation variables et complexes. L'actionneur de la vanne dispose d'un serveur web intégré pour le paramétrage et le diagnostic à distance.
- Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
- Montage pour possibilité de vidange optimisée
- Fonction Tout ou Rien, positionneur/régulateur de process
- Possibilité de réglage variable de la force et la vitesse
- Fonctions de diagnostic étendues
- Commande possible avec l'interface Web eSy-Web ou Modbus TCP
- Différentes fonctions de composants à monter et d'accessoires déjà intégrées (par ex. indicateur électrique de position, limiteur de course, etc.)
- Température du fluide :-10 à 80 °C
- Température ambiante:-10 à 50 °C
- Pression de service :à 10 bars
- Diamètres nominaux :DN 12 à 65
- Formes de corps :Corps à passage en ligne
- Types de raccordement :Embout | Flare | Orifice lisse à coller | Raccord à bride | Raccord à visser | Raccord union
- Normes de raccordement:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Matériaux du corps:ABS | PP, renforcé | PP-H, natur | PVC-U | PVDF | Revêtement interne PP-H, gris / revêtement externe PP, renforcé | Revêtement interne PVDF / revêtement externe PP, renforcé
- Matériaux de membrane :EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Tension d'alimentation :24 V DC
- Vitesse de positionnement :maximum 6 mm/s
- Indice de protection :IP 65
- Conformités:EAC | FDA | NSF
Vidéo sur le produit
Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive
03:15 min
567 Vues
En ligne depuis 14.12.2021