Мембранный клапан GEMÜ R649приводится в действие электроприводом с полым валом. В основе его конструкции лежит бесщеточная и бессенсорная технология, что гарантирует высокую производительность и долгий срок службы. Наряду с функцией ОТКР./ЗАКР. этот клапан специально предназначен для различных функций регулировки (в том числе сложных). Для настройки параметров и диагностики клапанный привод оснащен встроенным веб-сервером.
- Герметичная изоляция привода от среды
- Возможность монтажа с оптимизированным опорожнением
- Функция ОТКР/ЗАКР, регуляторы положения и процесса
- Возможность регулировки усилия и скорости
- Широкий спектр функций диагностики
- Возможность управления через веб-интерфейс eSy-Web или Modbus TCP
- Различные функции навесных компонентов и принадлежностей уже являются встроенными (например, датчики обратной связи, ограничители хода и т. д.)
- Температура среды :-10 до 80 °C
- Температура окружающей среды :-10 до 50 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 12 до 65
- Формы корпуса :Проходной корпус
- Виды соединений :Арматурное резьбовое соединение | Клеевая муфта | Патрубок | Резьба | Соединение типа Flare | Фланец
- Стандарты соединений:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Материалы корпуса:ABS | PP, усиленный | PP-H, натуральный | PVDF | Внутренняя футеровка PVDF / внешняя футеровка PP, усил. | Внутренняя футеровка РР-Н, серый / внешняя футеровка РР, усил. | Непластифицированный ПВХ
- Материалы мембран :EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Напряжение электропитания :24 В=
- Скорость позиционирования :макс. 6 мм/с
- Класс защиты :IP 65
- Соответствия:EAC | FDA | NSF
Видеоролик о продукте
Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive
03:15 min
532 Views
Онлайн с 14.12.2021