Kalvoventtiili GEMÜ R649 toimii sähkömoottorikäyttöisellä onttoakselitoimilaitteella. Se perustuu harjattomaan ja tunnistimettomaan tekniikkaan ja takaa siten erinomaisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän. AVAUS/SULKU-sovellusten lisäksi venttiili sopii erityisesti muuttuviin ja monimutkaisiin säätösovelluksiin. Parametrien asetusta ja diagnosointia varten venttiilin toimilaitteessa on integroitu verkkopalvelin.
- Väliaine ja toimilaite hermeettisesti erotettu
- Tyhjennyksen kannalta optimaalinen asennus mahdollinen
- Auki-/kiinni-toiminto, asento- ja prosessisäädin
- Voimaa ja nopeutta voidaan säätää eri tavoin
- Monipuoliset diagnoositoiminnot
- Voidaan käyttää eSy-Web-verkkokäyttöliittymällä tai Modbus TCP-liitännällä
- Lisäkomponenttien ja lisävarusteiden eri toimintoja on valmiiksi integroituna (esim. ilmaisin, iskunrajoittimet jne.)
- Väliaineen lämpötila:-10 - 80 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 50 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 12 - 65
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Flare | Kierre | Laippa | Liimausmuhvi | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
- Liitäntästandardit:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Runkomateriaalit:ABS | PP, vahvistettu | PP-H, luonnonvalkoinen | PVC-U | PVDF | Sisäpinta PP-H, harmaa / ulkopinta PP, vahvistettu | Sisäpinta PVDF / ulkopinta PP, vahvistettu
- Kalvomateriaalit:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Syöttöjännite:24 V DC
- :maks. 6 mm/s
- IP-luokitus:IP 65
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC | FDA | NSF
Tuotteeseen liittyvä video
Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive
03:15 min
532 Näkymät
Verkossa alkaen 14.12.2021