Gruppi valvole a più vie GEMÜ

Gruppi valvole a più vie GEMÜ

La possibilità di concentrare diverse funzioni in uno spazio ristretto e in un unico gruppo risulta estremamente vantaggiosa per diversi motivi: il volume rimanente dei fluidi presenti nel sistema viene nettamente ridotto al minimo, ottimizzando il flusso e riducendo le dimensioni di un impianto. In questo modo, aumenta l’efficienza dell’intero sistema e si riduce il consumo di fluidi. I gruppi hanno inoltre il vantaggio di creare dei punti nodali negli impianti, facilitando così la pulizia e la manutenzione. I sistemi di gruppi valvole a più vie GEMÜ rappresentano unità multifunzionali che consentono di ridurre al minimo il numero di raccordi e di punti di saldatura e incollaggio e, allo stesso modo, le potenziali perdite.

 

Acciaio inox

I gruppi in acciaio inox sono costituiti da una o più sedi valvola a membrana. Come attuatore si può scegliere tra la variante manuale, pneumatica e a motore elettrico. La chiusura sulla sede della valvola avviene attraverso una membrana.

Vantaggi per il cliente:

  • documentazione e convalida semplificate (ad esempio, meno esami radioscopici)
  • minore ingombro grazie alla struttura compatta
  • ottimizzazione dei processi produttivi e del funzionamento
  • tutela del know-how e dei diritti d’autore
  • tempi di installazione ridotti, messa in funzione e manutenzione semplificate
  • giacenza a magazzino ridotta o semplificata (ad esempio, raccorderia)
  • maggiore flessibilità e costi ridotti, con implementazione al contempo di un impianto modulare
  • maggiore affidabilità del prodotto

Vantaggi generali del prodotto:

  • realizzato a partire da un unico blocco di materiale → nessuna saldatura interna, meno raccordi e saldature grazie alle molteplici sedi delle valvole in un’unica unità
  • progettazione individuale personalizzata in funzione delle esigenze del cliente e design flessibile
  • integrazione della tecnologia delle valvole e dei sistemi di misura e di regolazione in un’unica unità; ideale per impianti modulari
  • certificato di conformità all’ordine, verbale di controllo, certificato di collaudo 3.1 e certificato di collaudo 3.2 disponibili su richiesta
  • struttura ottimizzata per lo svuotamento e lo spazio morto (volume restante ridotto, superficie bagnata ridotta, spazi morti minimi)
  • finiture superficiali accurate, fino a Ra 0,25 μm e sistema di tenuta a membrana certificato EHEDG

GEMÜ P600M

La valvola a membrana M-Block GEMÜ P600M in acciaio inox è composta da una o più sedi valvola a membrana. Come attuatore si può scegliere tra la variante manuale, pneumatica e a motore elettrico. La chiusura sulla sede della valvola avviene attraverso una membrana.

Maggiori informazioni sulla serie

GEMÜ P500M

Il gruppo valvole GEMÜ P500M in acciaio inox è composto da due o più valvole a globo, che possono presentare attuatori manuali, pneumatici ed elettrici. La chiusura sulla sede della valvola avviene attraverso un otturatore a piattello.

Maggiori informazioni sulla serie

Ampliabile con acciaio inox

I gruppi valvole a più vie in acciaio inox offrono una soluzione multifunzionale per la miscelazione, la separazione, lo svuotamento e l’alimentazione di fluidi difficili da trattare nel ramo farmaceutico, delle biotecnologie e agroalimentare. La valvola a membrana modulare M-Block è disponibile in diversi materiali di acciaio inossidabile e nei diametri nominali DN 20 e DN 25; altre varianti sono disponibili su richiesta. Il sistema di collegamento flessibile può essere utilizzato per adattare al corpo base sia attacchi che flange o clamp secondo le esigenze individuali. Le interfacce dei singoli componenti sono state progettate sulla base di una connessione asettica standardizzata.

 

Vantaggi per il cliente:

  • a manutenzione ridotta
  • design flessibile
  • montaggio rapido e flessibile
  • possibilità di successivo ampliamento


Vantaggi generali del prodotto:

  • combinazione di più valvole e sezioni tubolari in un’unità compatta
  • un unico gruppo per più funzioni: regolazione, dosaggio, distribuzione, ecc.
  • meno lavori di saldatura
  • possibilità di garantire percorsi di commutazione e flusso altamente individuali

GEMÜ P600S

Il gruppo valvole GEMÜ P600S in acciaio inox è costituito da una o più sedi valvola a membrana. I singoli moduli possono essere combinati tra loro in qualsiasi ordine. Dispongono dell’attuatore valvola ad azionamento pneumatico GEMÜ 9650.

Maggiori informazioni sulla serie

Plastica

Un nuovo approccio per impianti multifunzionali, modulari e a ingombro ridotto. In questa nuova concezione di impianto, i gruppi valvole compatti a più vie in plastica risultano essere i componenti ideali, grazie al loro ingombro ridotto e alle diverse funzioni che sono in grado di espletare. L’esperienza accumulata nell’implementazione di migliaia di gruppi valvole a più vie per l’industria farmaceutica viene ora utilizzata dagli ingegneri e dagli esperti di tecnologie applicate GEMÜ sui gruppi valvole in plastica destinati all’industria tradizionale.

Vantaggi per il cliente:

  • progettazione individuale personalizzata in funzione delle esigenze del cliente e design flessibile
  • minore complessità in fase di montaggio e installazione

 

Vantaggi generali del prodotto:

  • struttura molto compatta / derivata da un unico blocco di materiale, ma con più sedi valvola
  • meno raccordi, saldature o punti d’incollaggio➜ meno potenziali punti di perdita
  • ridotto volume di hold-up e ridotta superficie bagnata
  • possibilità di utilizzare collegamenti standard quali filettatura femmina, connessioni ad incollaggio, attacchi a saldare di testa, attacchi a bocchettone, clamp e flange

➥ Prodotto GEMÜ P600M

La valvola a membrana M-Block GEMÜ P600M in plastica è composta da una o più sedi valvola a membrana, che possono presentare attuatori manuali, pneumatici ed elettrici. La chiusura sulla sede della valvola avviene attraverso una membrana.

Caratteristiche:

  • Combinazione di più valvole e sezioni tubolari in un’unità compatta
  • Riduzione dell’ingombro
  • Un unico gruppo per più funzioni: regolazione, dosaggio, distribuzione, lavaggio, ecc.
  • Riduzione dei punti di saldatura e incollaggio nell’impianto
  • Strutturazione del gruppo personalizzata

 

Pressione di esercizioda 0 a 10 bar
Temperatura del fluidoda -10 a 80 °C
Temperatura ambienteda -10 a 50 °C
Diametri nominaliDN 6 a 50
Forme dei corpiCorpi a più vie
Connessioni standardASME | DIN | ISO
Materiali dei corpiPVC-U, grigio | PP-H, grigio | PP-H, naturale | PVDF | PEEK
Tipi di connessioneAttacco a bocchettone / Clamp / Attacchi / Filettatura
Materiali membranaEPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM
Ampliabile con plastica

Solo i gruppi valvole in plastica sono stati ampliati con le funzioni più disparate, per esempio miscelazione, separazione, conduzione, svuotamento o alimentazione di vari fluidi, anche chimici. In collaborazione con i clienti del settore della chimica e dell’ingegneria ambientale sono stati quindi sviluppati “Gruppi valvole a più vie ampliabili”.

Con poche versioni di base, la nuova soluzione consente di far fronte alla maggior parte delle varianti. Nell’arco di pochi secondi e senza necessità di tubazioni, incollaggi o saldature supplementari, è possibile collegare questi gruppi di base fino a creare un gruppo valvole a più vie ampliato. È anche possibile apportare successivamente, in modo semplice e veloce, modifiche all’impianto di processo in loco, presso il gestore dell’impianto.

 

Vantaggi per il cliente:

  • concezione d’impianto per esigenze specifiche del cliente
  • soluzione di valvole estremamente compatta
  • minori tempi di montaggio
  • possibilità di integrazione di sistemi, ad es. sensori
  • maggiore sicurezza dell’impianto, grazie al minor numero di punti di collegamento
  • disponibile anche con attuatore a T

 

Vantaggi generali del prodotto:

  • realizzato a partire da un unico blocco di materiale; materiale standard PVC-U, PP, PP naturale e PVDF, altri materiali disponibili su richiesta
  • possibilità di utilizzare collegamenti standard quali filettatura femmina, connessioni ad incollaggio, attacchi a saldare di testa e attacchi a bocchettone
  • possibilità di utilizzare diverse funzioni e alimentare diversi fluidi

➥ Prodotto GEMÜ P600S

La valvola a membrana M-Block GEMÜ P600S è costituita da una o più sedi valvola a membrana che possono presentare attuatori manuali, pneumatici e motorizzati. 

La chiusura sulla sede della valvola avviene attraverso una membrana. Grazie ai vari bocchettoni, è possibile scegliere e sostituire singolarmente i raccordi. Il gruppo valvole a più vie GEMÜ P600S in plastica è disponibile con diametri nominali DN da 8 a 25. Disponibile nei materiali PP-H e PVC-U. Grazie a un punto di collegamento modulare, può essere tuttavia ampliato in qualsiasi momento.

 

Ambiti di applicazione:

  • Ingegneria chimica
  • Trattamento delle acque industriali
  • Trattamenti superficiali
  • Ingegneria energetica e ambientale
  • Industria meccanica e di trasformazione
  • Generi alimentari e bevande

 

Caratteristiche:

  • Configurazione individuale, grazie ai raccordi intercambiabili 
  • Corpi valvole e membrane di tenuta disponibili in diversi materiali
  • Combinazione di più valvole e sezioni tubolari in un’unità compatta
  • Riduzione della superficie di appoggio
  • Combinazione di più funzioni in un unico gruppo
  • Riduzione dei punti di saldatura e incollaggio nell’impianto
  • A manutenzione ridotta

 

Pressione di eserciziomax. da 0 a 10 bar
Temperatura del fluidoda 5 a 80 °C
Temperatura ambienteda 5 a 80 °C
Diametri nominalida DN 8 a 25
Misure membraneMG10 e MG25
Materiali dei corpi PP-H / PVC-U
Versioni attuatoremanuale, pneumatico, a motore elettrico
Tipi di connessioneAttacco a bocchettone / Attacchi / Manicotto
Plastica ad alto grado di purezza

In numerosi mercati altamente tecnologici, la purezza dei fluidi di processo riveste un ruolo sempre più importante per la qualità e la quantità dei prodotti finali. Per offrire una soluzione poco ingombrante, flessibile ed economica ai produttori che operano in questi mercati, vengono impiegati gruppi valvole a più vie realizzati in plastica ad alto grado di purezza. Grazie alla collaudata tecnologia PD, è possibile realizzare design adatti alle esigenze specifiche del cliente in uno spazio minimo. Gli attuatori di questi gruppi a più vie si basano sui tipi di valvola GEMÜ C50, C51, C53 e C57 iComLine, impiegabili in molti ambiti di utilizzo, grazie alla scelta del materiale adatto. La costruzione meccanica dei corpi valvola consente di creare gruppi valvole con i più diversi tipi di connessione, a seconda delle esigenze.

 

Vantaggi per il cliente:

  • Progettazione individuale personalizzata in funzione delle esigenze del cliente e design flessibile
  • Risparmio di spazio
  • Minore complessità in fase di montaggio e installazione


Vantaggi generali del prodotto:

  • Riduzione dei punti di collegamento
  • Possibilità di integrazione di sistemi (ad es: sensori)
  • Lunga durata
  • Produzione in camera bianca SEMI F57

➥ GEMÜ PC50 iComLine

In numerosi mercati altamente tecnologici, la purezza dei fluidi di processo riveste un ruolo sempre più importante per la qualità e la quantità dei prodotti. Per offrire una soluzione poco ingombrante, flessibile ed economica ai produttori che operano in questi mercati, vengono impiegati gruppi valvole GEMÜ PC50 iComLine in plastica e acciaio inox. Grazie alla collaudata tecnologia PD e a design sviluppati appositamente per le esigenze specifiche del cliente, diverse funzioni vengono riunite in uno spazio minimo. Gli attuatori di questi gruppi a più vie si basano sui tipi di valvola GEMÜ C50, C51, C53 e C57, impiegabili in molti ambiti di utilizzo, grazie alla scelta del materiale adatto. La costruzione meccanica dei corpi valvola consente di creare gruppi valvole con i più diversi tipi di connessione, anche combinandoli tra loro, a seconda delle esigenze.

Caratteristiche:

    • Soluzioni di sistema completamente integrate (funzioni della valvola, raccordi, sensori, valvole di ritegno, pareti di contenitori/alloggiamenti, ecc.)
    • Corpi valvola personalizzati possibili in tutte le varianti di plastica e acciaio inox in uso
    • Materiali specifici per il fluido, adatti alle esigenze, economici
    • Struttura compatta, ingombro ridotto, vantaggio logistico, tempi di montaggio ridotti, meno punti di collegamento, manutenzione ridotta, economicità
    • Impiegabile in diversi ambiti di utilizzo (produzione di semiconduttori, industria farmaceutica, chimica, ingegneria ambientale, industria meccanica, produzione di batterie, ecc.)
    • Produzione in camera bianca (versione HP), in conformità a SEMI F 57
  •  

     

Pressione di esercizioda 0 a 6 bar
Temperatura del fluidoda -10 a 200 °C
Temperatura ambienteda 0 a 60 °C
Dimensioni attacco da 1/8" a 1 1/2"
Forme dei corpiCorpi a più vie
Materiali dei corpiAcciaio inox | PTFE TFM™ | PTFE, conduttivo | PP | PVC | PVDF
Tipi di connessioneAttacco a bocchettone | Clamp | Flare | Filettatura | Filettatura femmina | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar® | Yodogawa Nano Link
Materiali di tenutaPTFE TFM™

Rivolgetevi a noi!

Avete domande sui nostri prodotti?

Siamo a vostra completa disposizione.