Soluzioni monouso

Soluzioni monouso

Se siete alla ricerca di componenti Single-Use per le Vostre applicazioni, con GEMÜ troverete la soluzione che fa al caso Vostro. Noi offriamo consulenza, progettiamo e produciamo, oltre alla nostra gamma standard, soluzioni personalizzate adatte a Voi



GEMÜ SUMONDO Multiporta – Valvole a membrana Single-Use in spazi ridotti

Combinate diverse valvole a membrana monouso in un blocco valvole multiporta e riducete i punti morti e lo spazio, risparmiando anche sul lavoro di installazione. Nel progettare la soluzione di blocco multiporta SUMONDO, teniamo conto dei requisiti di processo individuali.

Esempi di applicazione

  • cromatografia
  • Miscelazione dei fluidi
  • Fermentazione
  • Scorie cellulari
  • Depurazione
  • Filtrazione

Con GEMÜ SUMONDO Multiporta, l'unità attuatore rimane permanentemente installata nel sistema. Il fluido è ermeticamente separato dall'attuatore grazie al collaudato principio di funzionamento di GEMÜ SUMONDO. A differenza di una valvola a membrana M-block convenzionale, i due componenti a contatto con il fluido (corpo valvola e membrana) sono saldati insieme. Il risultato è il componente centrale, il corpo valvola monouso, che viene separato dall'attuatore e smaltito dopo l'uso.

 

Specification sheet [EN] - Download

pdf1.01 MB

GEMÜ Single-Use System – una sezione dell'impianto completa ready-to-use

Desiderate rappresentare una sezione dell'impianto completa? GEMÜ Vi offre una consulenza competente, realizzazione e produzione di soluzioni personalizzate Flowpath – sia monouso che componenti dell'impianto saldamente installati. Offriamo supporto per i seguenti servizi::

  • calcoli del flusso
  • qualificazione del sistema completo
  • integrazione di accessori come ad es. sensoristica, adattatori ecc.
  • produzione in camera sterile
  • sterilizzazione X-Ray della configurazione Flowpath
  • consegna con convalida trasporto

 

Approfittate dei numerosi vantaggi di una soluzione del di sistema:

  • Controllo Batch migliore per i clienti finali
  • Rischio ridotto di contaminazioni incrociate
  • Costi di produzione ridotti
  • Tempi d'arresto della produzione limitati
  • Installazioni più rapide e più semplici
  • Costi di pulizia ridotti

Componenti dell'impianto specifici per cliente

Nel nostro stabilimento in camera bianca di Emmen (Svizzera), negli ultimi anni abbiamo acquisito esperienza nella produzione di prodotti monouso ad alta purezza. Oltre alla nostra competenza di base nella tecnologia delle valvole, vi offriamo componenti di sistema personalizzati nel settore monouso, come ad esempio:

  • Miscelatori
  • Piastre di distribuzione
  • Raccordi
  • Blocchi di sensori
  • Supporti per sensori

Approfondimenti sulla produzione di corpi valvola monouso nell'impianto GEMÜ in camera bianca

L'alta qualità dei prodotti è molto importante per GEMÜ. Pertanto, nella nostra produzione in camera sterile in Svizzera abbiamo stabilito rigorose misure a garanzia della qualità e possiamo di conseguenza soddisfare importanti requisiti.

Sistemi di gestione della qualità:
Produzione conforme alle direttive GMP | Conformità alla norma ISO 9001 | Stabilimento di produzione registrato presso la FDA | Produzione esente da TSE/BSE | Convalida del trasporto secondo ISTA

Produzione e montaggio in camera sterile in classe camera sterile 8 secondo EN ISO 14644-1:
Controllo contaminazione | Controllo accesso

Sterilizzazione tramite radiazione: 
raggi X | gamma


Componenti standard Single-Use di GEMÜ - Valvole a membrana e valvole a manicotto

Scoprite anche i nostri componenti standard Single-Use

Parlate con noi!

Avete domande sui nostri prodotti?

Saremo lieti di aiutarvi.