Rubinetti a sfera GEMÜ

Valvole a sfera in metallo ed in plastica

Rubinetti a sfera GEMÜ

Le valvole a sfera possono essere impiegate in modo versatile anche per requisiti estremi. Con la sfera forata come corpo d'intercettazione, questo principio della valvola è particolarmente adatto per chiudere in sicurezza fluidi liquidi e gassosi a pressioni di esercizio più elevate. Poiché il fluido si frappone tra la sfera e il corpo durante il processo di apertura e chiusura, le valvole a sfera sono adatte per liquidi, gas o vapori meccanicamente puri, neutri o aggressivi. Si consiglia cautela con i fluidi cristallizzanti, poiché possono avere un effetto negativo sul funzionamento.

Caratteristiche

  • Portate elevate
  • Commutazioni rapide
  • Pressioni d'esercizio elevate
  • Temperature elevate

 

Fluidi d'esercizio tipici

  • Liquidi: acqua, glicole, lubrorefrigerante
  • Gas: aria, aria compressa

 

Applicazioni

  • Generazione e distribuzione di aria compressa, acqua, gas industriali
  • Processi di dosaggio e riempimento
  • Scambiatori di calore e sistemi di riscaldamento
  • Processi di riscaldamento e raffreddamento in macchine, impianti ed edifici
  • Tecnologia di tintura e pulizia
  • Tecnologia di filtraggio e pulizia dei filtri


Specifiche tecniche

Temperatura del fluido:         da -20 a 220 °C
Pressione di esercizio:   da 0 a 137 bar
Diametro nominale:    da DN 8 a 150
Tipi di connessioneclamp | flangia | filettatura | attacco
Materiale corpo:    1.4435 (316L) | 1.4404 (CF3M) | 1.4408 | PP | PVC | PVDF
Modalità di funzionamento:   azionamento manuale, pneumatico o motorizzato

 

 

Valvole a sfera GEMÜ

BB04, B24, B44 e B54
Valvola a sfera per requisiti elevati con contenuto di ferrite delta controllato < 3 %

Esempi di applicazione

  • Trattamento delle acque
  • Trattamento del vapore
  • Processo di pulizia CIP
  • Processo di pulizia SIP

GEMÜ BB04
con estremità dell'albero libera
        GEMÜ B24
con leva manuale                 
      

GEMÜ B44
ad azionamento pneumatico   
        GEMÜ B54
ad azionamento motorizzato

BB02, B22, B42 e B52
La valvola a sfera si può impiegare in applicazioni sotto vuoto

Esempi di applicazione

  • Trattamento delle acque
  • Distribuzione del lubrorefrigerante
  • Industria alimentare
  • Installazione idraulica
  • Installazione di acqua potabile

GEMÜ BB02
con estremità dell'albero libera
         GEMÜ B22
con leva manuale                
      

GEMÜ B42 
ad azionamento pneumatico  
          GEMÜ B52
ad azionamento motorizzato

BB06, B26, B46, B56
Valvola a sfera dalla struttura compatta per portate elevate

Esempi di applicazione

  • Industria di processo
  • Industria solare
  • Tecnologia industriale ed edile

GEMÜ BB06
con estremità dell'albero libera
         GEMÜ B26
con leva manuale                
      

GEMÜ B46    
ad azionamento pneumatico   
         GEMÜ B56
ad azionamento motorizzato

B20
Valvola a sfera molto leggera e dall'impiego versatile

Esempi di applicazione

  • Trattamento delle acque
  • Distribuzione del lubrorefrigerante
  • Circuiti di riscaldamento
  • Alimentazione aria compressa

 

 

 

GEMÜ B20
con leva manuale