Elettrovalvole di processo

Valvole con attuatore elettromagnetico

Elettrovalvole di processo

Già più di 55 anni fa Fritz Müller, fondatore della nostra azienda, sviluppò la prima elettrovalvola di processo in plastica al mondo. Nel corso degli anni, GEMÜ ha continuamente ampliato il suo know-how in questo campo. Oltre alle valvole con tipi di attuatore diversi, continuiamo ancora oggi a offrire elettrovalvole di processo per fluidi neutri e aggressivi, nonché per fluidi gassosi e liquidi.

Convincetevi dei vantaggi delle elettrovalvole GEMÜ e contattateci se avete bisogno di una consulenza durante la ricerca.

Le valvole ottimali per commutazioni rapide

Nella categoria delle elettrovalvole di processo rientrano tutte le valvole che sono azionate da un attuatore elettromagnetico e vengono impiegate nel processo. Sono utilizzate spesso per il dosaggio, perché vantano commutazioni estremamente veloci.

Esempi di applicazione

  • Impianti di trattamento delle acque, sistemi di lavaggio e pulizia
  • Impianti per l'industria alimentare, l'industria chimica, la tecnologia galvanica
  • Impianti per l'industria fotografica, nonché per dispositivi per laboratori, di analisi e medici

Innovativo principio del doppio soffietto per pressioni di esercizio più elevate

Per le elettrovalvole viene di solito applicato il principio delle valvole a piattello a corsa corta. Per effetto della forza limitata dei magneti, le elettrovalvole di processo vengono però utilizzate per lo più solo con pressioni di esercizio basse. GEMÜ ha quindi sviluppato un sistema a doppio soffietto brevettato con cui vengono compensate le forze di pressione. L'elettrovalvola di processo GEMÜ M75 può così essere impiegata per tutte le misure nominali anche con una pressione di esercizio di 6 bar. Il tutto con un attuatore magnetico sempre di dimensioni compatte. Nel video scoprirete come funziona lo scarico della pressione rispetto alle elettrovalvole tradizionali:

Anche le elettrovalvole di pilotaggio hanno un attuatore magnetico, ma vengono utilizzate soltanto per l'azionamento di attuatori pneumatici. Anche in questo caso GEMÜ offre un'ampia gamma di prodotti. Date un'occhiata alla panoramica dei prodotti.