Valvole Single-Use

Valvole Single-Use

Se è necessario evitare assolutamente le contaminazioni incrociate o è richiesto un design più semplice dell'impianto, vengono impiegate valvole Single-Use. La gamma GEMÜ comprende valvole a membrana Single-Use ad azionamento manuale o pneumatico nonché valvole a manicotto Single-Use ad azionamento pneumatico o a motore elettrico. Nelle valvole a membrana Single-Use il corpo valvola viene separato dall'attuatore dopo un unico utilizzo e smaltito. L'attuatore valvola, invece, viene utilizzato più volte e rimane nell'impianto.Le valvole a manicotto Single-Use dispongono di un attacco di sicurezza in cui viene inserito il tubo flessibile. Per il controllo e la regolazione del fluido convogliato, il tubo flessibile viene pressato dall'alto da un compressore. Grazie al profilo appositamente sviluppato del compressore, le sollecitazioni a carico del tubo flessibile vengono minimizzate e, quindi, la durata degli stessi aumenta.


GEMÜ SUMONDO

Valvola a membrana Single-Use in plastica, ad azionamento pneumatico in acciaio inox o ad azionamento manuale in plastica

Esempi di applicazione

  • Miscelazione dei fluidi
  • Fermentazione
  • Scorie cellulari
  • Applicazioni di riempimento alla rinfusa
  • Filtrazione
  • Imbottigliamento

GEMÜ SUHK SUMONDO

L'attuatore manuale GEMÜ SUHK della valvola Single-Use GEMÜ SUMONDO viene collegato con una clamp al corpo valvola GEMÜ SUB. Quest'ultimo dispone di una membrana saldata. Una procedura definita di chiusura/apertura consente di bloccare il corpo valvola e l'attuatore. Dopo l'unico utilizzo, il corpo valvola viene separato dall'attuatore insieme alla membrana e smaltito. L'attuatore è utilizzabile più volte e rimane nell'impianto..

GEMÜ SU40

L'attuatore pneumatico GEMÜ SUPM della valvola Single-Use GEMÜ SUMONDO viene collegato con una clamp al corpo valvola GEMÜ SUB. Quest'ultimo dispone di una membrana saldata. Una procedura definita di chiusura/apertura consente di bloccare il corpo valvola e l'attuatore. Dopo l'unico utilizzo, il corpo valvola viene separato dall'attuatore insieme alla membrana e smaltito. L'attuatore è utilizzabile più volte e rimane nell'impianto.

GEMÜ SU60

L'attuatore elettromeccanico ad albero cavo GEMÜ SU60 si basa sulla tecnologia brushless e sensorless e garantisce quindi elevate prestazioni e una lunga durata. Il posizionatore e il controllore di processo integrati lo rendono particolarmente adatto ad applicazioni di controllo variabili e complesse, oltre che ad applicazioni APERTE/CHIUSE.
L'attuatore è collegato all'unità bagnata di GEMÜ SUB, composta da corpo valvola e membrana di tenuta saldata, tramite una connessione a morsetto.


GEMÜ Valvola a manicotto

Valvola ad azionamento pneumatico o elettromotrice per APERTURA / CHIUSURA e applicazioni di controllo in versione plastica o acciaio inox / plastica

Esempi di applicazione

  • cromatografia
  • Miscelazione dei fluidi
  • Fermentazione
  • Scorie cellulari
  • Depurazione
  • Filtrazione

GEMÜ Q30

La valvola a manicotto a 2/2 vie GEMÜ Q30 è dotata di un attuatore a pistone in plastica e viene azionata in modo pneumatico. La valvola gestisce un tubo flessibile che viene pressato dall'alto da un compressore per la distribuzione e la regolazione dei fluidi. Grazie al profilo sviluppato appositamente del compressore e a quello dell'alloggiamento del tubo flessibile, le sollecitazioni a carico del tubo flessibile vengono minimizzate e, quindi, la durata degli stessi aumenta. Con semplici operazioni e senza utensili, è possibile inserire e rimuovere in sicurezza i tubi flessibili. Come funzioni di comando sono disponibili "Normalmente chiusa (NC)", "Normalmente aperta (NO)". Un indicatore ottico di posizione è integrato di serie.


Per sapernae di più

 

GEMÜ Q40

La valvola a manicotto a 2/2 vie GEMÜ Q40 è dotata di un attuatore a pistone in acciaio inox e viene azionata in modo pneumatico. La valvola gestisce un tubo flessibile che viene pressato dall'alto da un compressore per la distribuzione e la regolazione dei fluidi. Grazie al profilo sviluppato appositamente del compressore e a quello degli inserti, le sollecitazioni a carico del tubo flessibile vengono minimizzate e, quindi, la durata degli stessi aumenta. Con semplici operazioni e senza utensili, è possibile inserire e rimuovere in sicurezza i tubi flessibili. Come funzioni di comando sono disponibili "Normalmente chiusa (NC)", "Normalmente aperta (NO)". Un indicatore ottico di posizione è integrato di serie.

 


Per sapernae di più

 

GEMÜ Q50 eSyStep

La valvola a manicotto a 2/2 vie GEMÜ Q50 eSyStep viene azionata in modo elettrico. L'attuatore eSyStep è disponibile come attuatore on/off o attuatore con posizionatore integrato. La valvola gestisce un tubo flessibile che viene pressato dall'alto da un compressore per la distribuzione e la regolazione dei fluidi. Grazie al profilo sviluppato appositamente del compressore e a quello dell'alloggiamento del tubo flessibile, le sollecitazioni a carico del tubo flessibile vengono minimizzate e, quindi, la durata degli stessi aumenta. Con semplici operazioni e senza utensili, è possibile inserire e rimuovere in sicurezza i tubi flessibili. Un indicatore ottico ed elettrico di posizione è integrato di serie.






Per sapernae di più

 

Parlate con noi!

Avete domande sui nostri prodotti?

Saremo lieti di aiutarvi.