GEMÜ 352

Valvola a globo a più vie ad azionamento pneumatico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Accessori

La valvola a globo a flusso avviato a 3/2 vie GEMÜ 352 è dotata di un attuatore a pistone in plastica robusta, a manutenzione ridotta e viene azionata in modo pneumatico. Per il fluido di comando esiste un attacco ruotabile di 360°. L'otturatore a piattello, che chiude a tenuta su ambo i lati, è accoppiato attraverso lo stelo della valvola con l'attuatore. La tenuta dello stelo della valvola è garantita da una guarnizione premistoppa autoregistrante; in modo che anche dopo un tempo di utilizzo prolungato le guarnizioni continuino ad essere affidabili riducendone la manutenzione. L'anello raschiatore posto prima della guarnizione premistoppa protegge inoltre la guarnizione dai danni causati da eventuali impurità.

  • Adatta alla miscelazione e distribuzione di fluidi
  • Attuatore a pistone in plastica leggera, esente da metalli non ferrosi
  • Disponibile come valvola d'intercettazione o regolazione
  • I componenti a contatto con il fluido di esercizio possono essere adattati alle esigenze del rispettivo caso di applicazione
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
  • Diametri nominali:DN 15 fino a 100
  • Forme del corpo:Corpo a più vie
  • Tipi di connessione:Flange
  • Connessioni standard:ANSI | EN | ISO
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali tenuta sulla sede:PTFE | PTFE, con rinforzo
  • Conformità:ATEX | EAC | Ossigeno

Accessori adatti