3/2-tie-suoraistukkaventtiilissä GEMÜ 352 on lujatekoinen, vähän huoltoa kaipaava muovinen mäntätoimilaite, ja se toimii pneumaattisesti. Ohjausväliainetta varten on olemassa liitäntä, jota voidaan kääntää 360°. Molemmin puolin tiivistävä venttiililautanen on liitetty toimilaitteeseen venttiilikaran välityksellä. Venttiilikara tiivistetään itsestään säätyvällä tiivistepaketilla; näin taataan vähän huoltoa kaipaava ja luotettava venttiilikaran tiivistys vielä pitkän käyttöajan jälkeenkin. Ennen tiivistepakettia sijaitseva pyyhintärengas suojaa tiivistettä lisäksi likaantumiselta ja vaurioilta.
- Sopii väliaineiden sekoittamiseen ja jakamiseen
- Kevyt muovinen mäntätoimilaite, ei sisällä värimetalleja
- Saatavana sulku- tai säätöventtiilinä
- Käyttöväliaineen kanssa kosketuksiin joutuvat osat voidaan sovittaa käyttövaatimuksiin tapauskohtaisesti
- Väliaineen lämpötila:-10 - 180 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 16 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 100
- Runkotyypit:Monitierunko
- Liitäntätyypit:Laippa
- Liitäntästandardit:ANSI | EN | ISO
- Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali
- :PTFE | PTFE, vahvistettu
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | EAC | Happi