3/2-ходовой прямой пневмоклапан GEMÜ 352 с прочным пластиковым поршневым приводом, практически не требующим обслуживания. Для подачи управляющей среды предусмотрено отдельное соединение с поворотом на 360°. Головка клапана с двусторонним уплотнением соединена с приводом через шпиндель клапана. Уплотнение шпинделя клапана осуществляется с помощью саморегулирующегося сальникового уплотнения, благодаря чему обеспечивается не требующее обслуживания, надежное уплотнение шпинделя клапана на протяжении длительного срока эксплуатации. Съемное кольцо перед сальниковым уплотнением дополнительно защищает его от загрязнения и повреждения.
- Подходит для смешивания и распределения рабочих сред
- Легкий пластиковый поршневой привод, без цветных металлов
- Доступен в виде запорного или регулирующего клапана
- Возможность адаптации деталей, вступающих в контакт с технологической средой, к конкретной задаче
- Температура среды :-10 до 180 °C
- Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
- Рабочее давление :до 16 бар
- Номинальные размеры :DN 15 до 100
- Формы корпуса :Многоходовой корпус
- Виды соединений :Фланец
- Стандарты соединений:ANSI | EN | ISO
- Материалы корпуса:1.4408, точное литье
- Материалы уплотнения седла :PTFE | PTFE, расширенный
- Соответствия:ATEX | EAC | Кислород