Questa pagina Internet utilizza cookie.

Le nostre pagine Internet e i nostri shop online utilizzano cookie tecnici e cookie necessari per poter elaborare le tue richieste. Inoltre utilizziamo i cosiddetti cookie di tracciamento che ci consentono di ottimizzare la nostra presenza online per offrire una migliore fruizione.

Per maggiori informazioni consultare la Dichiarazione sulla protezione dei dati personali. Privacy Statement

Cookie funzionali

Questi cookie sono obbligatori per poter utilizzare tutte le funzioni dei siti GEMÜ, perciò sono preimpostati e non possono essere disattivati. Eventualmente è possibile eluderli modificando le impostazioni nel proprio browser.

Cookie di profilazione

Puoi decidere se sul tuo browser debba essere conservato un cookie di profilazione, per consentire al gestore della pagina Internet di registrare e analizzare i vari dati statistici. Qualora decidessi di non conservare il cookie fai clic sul seguente link per scegliere di disattivare il tracciamento Piwik.

Purtroppo al momento GEMÜ non è in grado di salvare le impostazioni per più browser o conti utenti. È inoltre possibile, a seconda delle impostazioni di sicurezza impostate dall'utente per il browser, rifiutare i cookie impostati di GEMÜ, chiudendo il browser stesso. In questo modo, alla sessione successiva, i cookie non saranno più disponibili. In caso di chiusura o di modifica del browser o di utilizzo di più PC, è necessario effettuare nuovamente queste modifiche.

Assembly of the GEMÜ 1435 positioner

Assembly of the GEMÜ 1435 positioner

For the GEMÜ 1435 ePos electro-pneumatic positioner, there are two types of electrical connection: A choice of cable glands or M12 connectors. The video explains how assembly can be carried out quickly and easily for the respective product version. It should also be noted here that the housing seal must be positioned exactly in the corresponding groove when closing the housing in order to ensure compliance with protection class IP65. You must also make sure that the inserted cables are secured using the cable glands. This ensures that the cable is not strained, while at the same time preventing the ingress of dirt and moisture. When fitting externally, the positioner can be placed at a distance of up to 30 metres away from the valve. Further information and practical tips are provided by the GEMÜ training team in a number of training courses.