Этот веб-сайт использует куки-файлы.

Для наших веб-сайтов и интернет-магазина мы используем куки-файлы, которые необходимы для их работы, и куки-файлы, которые требуются нам, чтобы обрабатывать ваши запросы. Дополнительно мы используем так называемые отслеживающие куки-файлы. С их помощью мы можем оптимизировать представляемую информацию и предлагать вам более подходящий контент. ...

Дополнительную информацию можно найти в нашем заявлении о конфиденциальности. Заявление о конфиденциальности

Функциональные куки-файлы

Эти куки-файлы необходимы для получения доступа ко всем функциям веб-сайтов GEMÜ и поэтому настраиваются по умолчанию и не могут быть отключены. В случае необходимости это можно обойти, изменив настройки в вашем браузере.

Куки-файлы системы веб-аналитики

Вы можете определить, должен ли быть сохранен в вашем браузере определенный куки-файл системы веб-аналитики, позволяющий оператору веб-сайта осуществлять сбор и анализ различных статистических данных. Если вы отказываетесь от этой функции, щелкните по следующей ссылке для сохранения в браузере куки для деактивации Piwik.

На данный момент GEMÜ, к сожалению, не может обеспечить сохранение настроек для нескольких браузеров или учетных записей пользователей. Также существует вероятность того, что, в зависимости от настроек безопасности в браузере, куки-файлы GEMÜ при закрытии браузера будут удалены и, таким образом, станут недоступными в следующем сеансе. Если вы закрываете браузер, переходите на другой браузер или используете несколько компьютеров, некоторые настройки вам придется выполнить заново.

Assembly of the GEMÜ 1435 positioner

Assembly of the GEMÜ 1435 positioner

For the GEMÜ 1435 ePos electro-pneumatic positioner, there are two types of electrical connection: A choice of cable glands or M12 connectors. The video explains how assembly can be carried out quickly and easily for the respective product version. It should also be noted here that the housing seal must be positioned exactly in the corresponding groove when closing the housing in order to ensure compliance with protection class IP65. You must also make sure that the inserted cables are secured using the cable glands. This ensures that the cable is not strained, while at the same time preventing the ingress of dirt and moisture. When fitting externally, the positioner can be placed at a distance of up to 30 metres away from the valve. Further information and practical tips are provided by the GEMÜ training team in a number of training courses.