Questa pagina Internet utilizza cookie.

Le nostre pagine Internet e i nostri shop online utilizzano cookie tecnici e cookie necessari per poter elaborare le tue richieste. Inoltre utilizziamo i cosiddetti cookie di tracciamento che ci consentono di ottimizzare la nostra presenza online per offrire una migliore fruizione. ...

Per maggiori informazioni consultare la Dichiarazione sulla protezione dei dati personali. Privacy Statement

Cookie funzionali

Questi cookie sono obbligatori per poter utilizzare tutte le funzioni dei siti GEMÜ, perciò sono preimpostati e non possono essere disattivati. Eventualmente è possibile eluderli modificando le impostazioni nel proprio browser.

Cookie di profilazione

Puoi decidere se sul tuo browser debba essere conservato un cookie di profilazione, per consentire al gestore della pagina Internet di registrare e analizzare i vari dati statistici. Qualora decidessi di non conservare il cookie fai clic sul seguente link per scegliere di disattivare il tracciamento Piwik.

Purtroppo al momento GEMÜ non è in grado di salvare le impostazioni per più browser o conti utenti. È inoltre possibile, a seconda delle impostazioni di sicurezza impostate dall'utente per il browser, rifiutare i cookie impostati di GEMÜ, chiudendo il browser stesso. In questo modo, alla sessione successiva, i cookie non saranno più disponibili. In caso di chiusura o di modifica del browser o di utilizzo di più PC, è necessario effettuare nuovamente queste modifiche.

Quality is the sum of all the parts: GEMÜ butterfly valve test rig

Quality is the sum of all the parts: GEMÜ butterfly valve test rig

GEMÜ designs products that control and regulate their respective applications safely, precisely and reliably. In order to ensure proper control and regulation, quality assurance measures are defined and implemented with the entire manufacturing process in mind. Part of this strategy includes the test rigs which are used at the GEMÜ manufacturing sites and the tests which are performed there in accordance with a variety of standards and for various other quality features. One of the in-house rigs is known as the "butterfly valve test rig". The individual steps for testing in accordance with ISO 9001 / DIN EN12266-1:2012-06 are shown using the example of the GEMÜ 480 Victoria in the nominal size DN600. A torque test is also carried out. The GEMÜ 48X Victoria® soft seated butterfly valve can be supplied with a bare shaft (480), pneumatic (481) or motorized (487 or 488) actuator. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25-600 and in various body versions (wafer, lug and U section). GEMÜ also offers the GEMÜ C48X and D48X butterfly valve series. These are also soft seated valves, some of which are also available in other nominal sizes and designs (valve body material, liner, etc.).