本 Web サイトでは Cookie が使用されています。

弊社は Web サイトおよびオンラインショップにおいて,技術的におよびお客様からのお問い合わせの処理に必要な Cookie を使用しています。さらに弊社はトラッキング Cookie も使用しており,弊社 Web サイトの内容・構成・レイアウトなど を最適化し,サイトをより魅力的なものにすることに役立てています。 ...

詳細については,個人情報保護宣言をご覧ください。 データ保護方針

便利な Cookie

これらの Cookie は GEMÜ の Web サイトの各種機能をご利用いただく上で欠かすことができないものであり,無効にすることはできません。ただし,ご使用のブラウザの設定を変えることで無効にできる可能性もあります。

Web 分析 Cookie

ご使用のブラウザに一意的な Web 分析 Cookie を設定し,Web サイトの運営者が種々の統計データを取得および分析できるようにすることを許可するかどうかを選択することができます。設定を許可したくない場合には,以下のリンクを クリックして,ご使用のブラウザに Piwik 無効化 Cookie を設定してください。

現時点で GEMÜ の Web サイトは,複数のブラウザの設定,ないし複数のユーザーアカウント設定を一括保存する機能に対応していません。また,ご使用のブラウザのセキュリティ設定によっては,ブラウザ終了時に GEMÜ が設定した Cookie が消去され,次回のセッションで Cookie を使用できない可能性があります。ブラウザを閉じた後,別のブラウザに切り換えた後,または複数の PC をご利用の場合,弊社の Web サイト閲覧時に一連の設定を改めてやり直す 必要が生じる可能性があることをご承知おきください。

Quality is the sum of all the parts: GEMÜ butterfly valve test rig

Quality is the sum of all the parts: GEMÜ butterfly valve test rig

GEMÜ designs products that control and regulate their respective applications safely, precisely and reliably. In order to ensure proper control and regulation, quality assurance measures are defined and implemented with the entire manufacturing process in mind. Part of this strategy includes the test rigs which are used at the GEMÜ manufacturing sites and the tests which are performed there in accordance with a variety of standards and for various other quality features. One of the in-house rigs is known as the "butterfly valve test rig". The individual steps for testing in accordance with ISO 9001 / DIN EN12266-1:2012-06 are shown using the example of the GEMÜ 480 Victoria in the nominal size DN600. A torque test is also carried out. The GEMÜ 48X Victoria® soft seated butterfly valve can be supplied with a bare shaft (480), pneumatic (481) or motorized (487 or 488) actuator. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25-600 and in various body versions (wafer, lug and U section). GEMÜ also offers the GEMÜ C48X and D48X butterfly valve series. These are also soft seated valves, some of which are also available in other nominal sizes and designs (valve body material, liner, etc.).