Questa pagina Internet utilizza cookie.

Le nostre pagine Internet e i nostri shop online utilizzano cookie tecnici e cookie necessari per poter elaborare le tue richieste. Inoltre utilizziamo i cosiddetti cookie di tracciamento che ci consentono di ottimizzare la nostra presenza online per offrire una migliore fruizione. ...

Per maggiori informazioni consultare la Dichiarazione sulla protezione dei dati personali. Privacy Statement

Cookie funzionali

Questi cookie sono obbligatori per poter utilizzare tutte le funzioni dei siti GEMÜ, perciò sono preimpostati e non possono essere disattivati. Eventualmente è possibile eluderli modificando le impostazioni nel proprio browser.

Cookie di profilazione

Puoi decidere se sul tuo browser debba essere conservato un cookie di profilazione, per consentire al gestore della pagina Internet di registrare e analizzare i vari dati statistici. Qualora decidessi di non conservare il cookie fai clic sul seguente link per scegliere di disattivare il tracciamento Piwik.

Purtroppo al momento GEMÜ non è in grado di salvare le impostazioni per più browser o conti utenti. È inoltre possibile, a seconda delle impostazioni di sicurezza impostate dall'utente per il browser, rifiutare i cookie impostati di GEMÜ, chiudendo il browser stesso. In questo modo, alla sessione successiva, i cookie non saranno più disponibili. In caso di chiusura o di modifica del browser o di utilizzo di più PC, è necessario effettuare nuovamente queste modifiche.

Setting the closing and opening limit for GEMÜ 653/654

Setting the closing and opening limit for GEMÜ 653/654

With a manually operated valve, the closing force is defined by the operator. Diaphragm valves with a metal valve body can be exposed to very high temperatures, depending on the diaphragm material. At high temperatures, the diaphragm is very soft and can be overloaded or even damaged by turning too heavily on the handwheel. The GEMÜ valves in particular have therefore been equipped with a travel stop for sterile and hygienic processes as standard. The video here explains how the travel stop is adjusted. The GEMÜ 654 and GEMÜ 653 types shown here can, for example, optionally be supplied with an opening limit as well (volumetric flow setting), which is why this setting is explained. If you change the diaphragm at a later point in time, you must once again check and, if necessary, readjust the closing and opening position. Further information and practical tips are provided by the GEMÜ training team in a number of training courses.