Questa pagina Internet utilizza cookie.

Le nostre pagine Internet e i nostri shop online utilizzano cookie tecnici e cookie necessari per poter elaborare le tue richieste. Inoltre utilizziamo i cosiddetti cookie di tracciamento che ci consentono di ottimizzare la nostra presenza online per offrire una migliore fruizione.

Per maggiori informazioni consultare la Dichiarazione sulla protezione dei dati personali. Privacy Statement

Cookie funzionali

Questi cookie sono obbligatori per poter utilizzare tutte le funzioni dei siti GEMÜ, perciò sono preimpostati e non possono essere disattivati. Eventualmente è possibile eluderli modificando le impostazioni nel proprio browser.

Cookie di profilazione

Puoi decidere se sul tuo browser debba essere conservato un cookie di profilazione, per consentire al gestore della pagina Internet di registrare e analizzare i vari dati statistici. Qualora decidessi di non conservare il cookie fai clic sul seguente link per scegliere di disattivare il tracciamento Piwik.

Purtroppo al momento GEMÜ non è in grado di salvare le impostazioni per più browser o conti utenti. È inoltre possibile, a seconda delle impostazioni di sicurezza impostate dall'utente per il browser, rifiutare i cookie impostati di GEMÜ, chiudendo il browser stesso. In questo modo, alla sessione successiva, i cookie non saranno più disponibili. In caso di chiusura o di modifica del browser o di utilizzo di più PC, è necessario effettuare nuovamente queste modifiche.

Protects staff, systems and products: The GEMÜ 650TL diaphragm valve

Protects staff, systems and products: The GEMÜ 650TL diaphragm valve

The GEMÜ 650TL – a diaphragm valve with a pneumatic actuator and integrated handwheel – was developed for use in ring mains which can, where necessary, be closed from a central control system. This solution protects staff, processes and products in numerous scenarios. For example, if after sanitization using hot water the water temperature in the loop is so high that an employee could be scalded during sampling. Or if too many tapping points are open at the same time. This reduces the pressure in the distributor loop, causing it to fall below a critical value. For such purposes, the GEMÜ 650TL has a pneumatic actuator in addition to the integrated handwheel. The valve can be automatically closed via a central control system and pilot valve. The GEMÜ 650TL has now been further developed so that the position of the handwheel can be detected. In this case, the position "handwheel closed" is detected by an optionally available proximity switch and communicated to the plant control system. Due to this improvement, a visual check of the plant in person is no longer absolutely essential. The animation shows how this valve works.