Этот веб-сайт использует куки-файлы.

Для наших веб-сайтов и интернет-магазина мы используем куки-файлы, которые необходимы для их работы, и куки-файлы, которые требуются нам, чтобы обрабатывать ваши запросы. Дополнительно мы используем так называемые отслеживающие куки-файлы. С их помощью мы можем оптимизировать представляемую информацию и предлагать вам более подходящий контент. ...

Дополнительную информацию можно найти в нашем заявлении о конфиденциальности. Заявление о конфиденциальности

Функциональные куки-файлы

Эти куки-файлы необходимы для получения доступа ко всем функциям веб-сайтов GEMÜ и поэтому настраиваются по умолчанию и не могут быть отключены. В случае необходимости это можно обойти, изменив настройки в вашем браузере.

Куки-файлы системы веб-аналитики

Вы можете определить, должен ли быть сохранен в вашем браузере определенный куки-файл системы веб-аналитики, позволяющий оператору веб-сайта осуществлять сбор и анализ различных статистических данных. Если вы отказываетесь от этой функции, щелкните по следующей ссылке для сохранения в браузере куки для деактивации Piwik.

На данный момент GEMÜ, к сожалению, не может обеспечить сохранение настроек для нескольких браузеров или учетных записей пользователей. Также существует вероятность того, что, в зависимости от настроек безопасности в браузере, куки-файлы GEMÜ при закрытии браузера будут удалены и, таким образом, станут недоступными в следующем сеансе. Если вы закрываете браузер, переходите на другой браузер или используете несколько компьютеров, некоторые настройки вам придется выполнить заново.

Protects staff, systems and products: The GEMÜ 650TL diaphragm valve

Protects staff, systems and products: The GEMÜ 650TL diaphragm valve

The GEMÜ 650TL – a diaphragm valve with a pneumatic actuator and integrated handwheel – was developed for use in ring mains which can, where necessary, be closed from a central control system. This solution protects staff, processes and products in numerous scenarios. For example, if after sanitization using hot water the water temperature in the loop is so high that an employee could be scalded during sampling. Or if too many tapping points are open at the same time. This reduces the pressure in the distributor loop, causing it to fall below a critical value. For such purposes, the GEMÜ 650TL has a pneumatic actuator in addition to the integrated handwheel. The valve can be automatically closed via a central control system and pilot valve. The GEMÜ 650TL has now been further developed so that the position of the handwheel can be detected. In this case, the position "handwheel closed" is detected by an optionally available proximity switch and communicated to the plant control system. Due to this improvement, a visual check of the plant in person is no longer absolutely essential. The animation shows how this valve works.