本 Web サイトでは Cookie が使用されています。

弊社は Web サイトおよびオンラインショップにおいて,技術的におよびお客様からのお問い合わせの処理に必要な Cookie を使用しています。さらに弊社はトラッキング Cookie も使用しており,弊社 Web サイトの内容・構成・レイアウトなど を最適化し,サイトをより魅力的なものにすることに役立てています。 ...

詳細については,個人情報保護宣言をご覧ください。 データ保護方針

便利な Cookie

これらの Cookie は GEMÜ の Web サイトの各種機能をご利用いただく上で欠かすことができないものであり,無効にすることはできません。ただし,ご使用のブラウザの設定を変えることで無効にできる可能性もあります。

Web 分析 Cookie

ご使用のブラウザに一意的な Web 分析 Cookie を設定し,Web サイトの運営者が種々の統計データを取得および分析できるようにすることを許可するかどうかを選択することができます。設定を許可したくない場合には,以下のリンクを クリックして,ご使用のブラウザに Piwik 無効化 Cookie を設定してください。

現時点で GEMÜ の Web サイトは,複数のブラウザの設定,ないし複数のユーザーアカウント設定を一括保存する機能に対応していません。また,ご使用のブラウザのセキュリティ設定によっては,ブラウザ終了時に GEMÜ が設定した Cookie が消去され,次回のセッションで Cookie を使用できない可能性があります。ブラウザを閉じた後,別のブラウザに切り換えた後,または複数の PC をご利用の場合,弊社の Web サイト閲覧時に一連の設定を改めてやり直す 必要が生じる可能性があることをご承知おきください。

Protects staff, systems and products: The GEMÜ 650TL diaphragm valve

Protects staff, systems and products: The GEMÜ 650TL diaphragm valve

The GEMÜ 650TL – a diaphragm valve with a pneumatic actuator and integrated handwheel – was developed for use in ring mains which can, where necessary, be closed from a central control system. This solution protects staff, processes and products in numerous scenarios. For example, if after sanitization using hot water the water temperature in the loop is so high that an employee could be scalded during sampling. Or if too many tapping points are open at the same time. This reduces the pressure in the distributor loop, causing it to fall below a critical value. For such purposes, the GEMÜ 650TL has a pneumatic actuator in addition to the integrated handwheel. The valve can be automatically closed via a central control system and pilot valve. The GEMÜ 650TL has now been further developed so that the position of the handwheel can be detected. In this case, the position "handwheel closed" is detected by an optionally available proximity switch and communicated to the plant control system. Due to this improvement, a visual check of the plant in person is no longer absolutely essential. The animation shows how this valve works.