Denne webside anvender cookies.

På vores websider og i vores online-shop anvender vi teknisk nødvendige cookies samt cookies, som er nødvendige for, at vi kan håndtere dine forespørgsler. Desuden anvender vi såkaldte sporingscookies. Med din hjælp kan vi optimere vores online-optræden og dermed tilbyde dig en bedre brugeroplevelse. ...

Ved accept af Gemüs cookie politik modtager vi dit samtykke til behandling af person data på vegne af Leadenhancer Sweden AB ("Leadenhancer").

Yderligere informationer finder du i vores erklæring om beskyttelse af oplysninger. Beskyttelse af personlige oplysninger

Funktionelle cookies

Disse cookies er absolut nødvendige for at kunne benytte alle funktioner på GEMÜ's websider, og de er derfor forindstillet og kan ikke deaktiveres. Du kan evt. omgå dette ved at ændre indstillingerne i din browser.

Webanalyse-cookies

Du kan her selv bestemme, om der må gemmes en entydig webanalyse-cookie i din browser, så operatøren af websiden kan hente og analysere forskellige statistiske data. Hvis du ikke ønsker at give tilladelse hertil, skal du klikke på følgende link for at gemme Piwik-deaktiverings-cookien i din browser.

I øjeblikket har GEMÜ desværre ikke mulighed for at gemme indstillinger for flere browsere eller overgribende over brugerkonti. Desuden er det muligt, afhængigt af dine sikkerhedsindstillinger i browseren, at de af GEMÜ indstillede cookies kasseres ved lukning af browseren og således ikke mere er til rådighed i din næste session. Hvis du lukker browseren eller skifter browser, eller hvis du bruger flere pc'er, skal nogle tilpasninger evt. foretages på ny.

Protects staff, systems and products: The GEMÜ 650TL diaphragm valve

Protects staff, systems and products: The GEMÜ 650TL diaphragm valve

The GEMÜ 650TL – a diaphragm valve with a pneumatic actuator and integrated handwheel – was developed for use in ring mains which can, where necessary, be closed from a central control system. This solution protects staff, processes and products in numerous scenarios. For example, if after sanitization using hot water the water temperature in the loop is so high that an employee could be scalded during sampling. Or if too many tapping points are open at the same time. This reduces the pressure in the distributor loop, causing it to fall below a critical value. For such purposes, the GEMÜ 650TL has a pneumatic actuator in addition to the integrated handwheel. The valve can be automatically closed via a central control system and pilot valve. The GEMÜ 650TL has now been further developed so that the position of the handwheel can be detected. In this case, the position "handwheel closed" is detected by an optionally available proximity switch and communicated to the plant control system. Due to this improvement, a visual check of the plant in person is no longer absolutely essential. The animation shows how this valve works.