Un passo avanti verso la tecnologia delle valvole del futuro: vi presentiamo la nostra nuovissima generazione di prodotti
2024
Con la sua innovativa generazione di prodotti, GEMÜ introduce importanti novità pensate per soddisfare le esigenze della moderna automazione di processo. Il lancio è stato accompagnato dalla campagna di marketing #LEAP. LEAP significa "Lean. Effective. Agile. Platformized.", a indicare sia prodotti modulari a prova di futuro sia una strategia di produzione avanzata.

Sinergia di GEMÜ
2023
Con il termine Sinergia GEMÜ, l'azienda raggruppa la sua ampia gamma di soluzioni digitali e innovative che consente di ottenere ulteriori effetti sinergici per i clienti.

Nuovo posizionatore GEMÜ 1441 cPos-X con sistema operativo “Smart App”
2022
Il posizionatore GEMÜ 1441 cPos-X, grazie alla sua semplice messa in servizio e alle ampie opzioni di configurazione individuali, fornisce agli utenti un supporto ottimale nei processi di controllo negli impianti automatizzati.
Maggiori informazioni su GEMÜ 1441 cPos-X

Nuova generazione di valvole a farfalla centriche a tenuta morbida
2020
È disponibile la nuova serie di valvole a farfalla GEMÜ R480 Victoria caratterizzata da una struttura sottile del disco per valori di flusso migliori e molte altre ottimizzazioni. Questa serie verrà prodotta nel centro di produzione di valvole a farfalla altamente automatizzato e di nuova costruzione nel rispetto dei massimi standard di qualità.
Maggiori informazioni su GEMÜ R480 Victoria

Nuova valvola di regolazione ad azionamento motorizzato
2020
La valvola a otturatore con membrana di separazione a 2/2 vie GEMÜ C53 iComLine è stata progettata per applicazioni di regolazione precise e difficili nella produzione di semiconduttori. Il principio di tenuta della valvola si basa sulla consolidata tecnologia PD di GEMÜ che viene già impiegata anche nelle valvole a otturatore con membrana di separazione ad azionamento manuale e pneumatico GEMÜ C50, C51 e C57.
Maggiori informazioni su GEMÜ C53 iComLine

Nuova e innovativa piattaforma per valvole di riempimento
2019
GEMÜ lancia sul mercato una piattaforma per valvole di riempimento sulla base della tecnologia PD. In questo modo GEMÜ offre una soluzione unica per i processi di riempimento in impianti igienici e asettici dell'industria farmaceutica, della biotecnologia, dell'industria alimentare e delle bevande, ma anche per processi industriali e fluidi aggressivi.
Maggiori informazioni sulla piattaforma per valvole di riempimento

Riconoscimento per l'esclusivo concetto di tenuta
2018
Con la tecnologia PD (plug diaphragm technology), GEMÜ vince l'ACHEMA Innovation Award.
Maggiori info sulle valvole a membrana-piattello

Nuovo attuatore lineare ad azionamento elettrico
2016
eSyDrive di GEMÜ si basa sul principio dell'albero cavo ed è stato sviluppato con la tecnologia senza sensori e spazzole. Ciò consente di ottenere un attuatore per valvole a membrana e a piattello estremamente compatto e con una manutenzione ridottissima.

Sistema RFID per una manutenzione senza carta
2016
L'azienda dota le sue valvole di chip RFID. Utilizzando anche la nuova soluzione software CONEXO, è possibile richiamare e arricchire le informazioni ivi memorizzate.Maggiori info sulla soluzione RFID di GEMÜ

Nuova valvola per la distribuzione, miscelazione e raccolta
2015
La serie GEMÜ 553 è composta da corpi in acciaio inox e ghisa sferoidale, assemblati tramite un eccellente sistema di tenuta. Questa valvola è particolarmente adatta ai liquidi lubrificanti e di raffreddamento.
Maggiori informazioni su GEMÜ 553

Nuova valvola di regolazione con attuatore a membrana
2015
Grazie all'attuatore a membrana la valvola a piattello GEMÜ 536 risulta particolarmente adatta alle applicazioni di regolazione. Generalmente essa viene dotata di un otturatore a V-port nei diametri nominali DN 65 - DN 150.
Maggiori informazioni su GEMÜ 536

La prima valvola a membrana Single-Use al mondo
2014
Con GEMÜ SUMONDO nasce la prima valvola a membrana Single-Use regolabile. I corpi vengono prodotti in camera sterile e collegati all'attuatore tramite una tecnologia brevettata.

Gruppi valvole a più vie ampliabili
2013
GEMÜ sviluppa gruppi valvole a più vie ampliabili in plastica. I gruppi di base vengono uniti e sigillati senza applicare ulteriori colle o saldature.

Nuova serie di valvole per fluidi ultrapuri
2013
Per i fluidi aggressivi, corrosivi o ultrapuri l'azienda presenta la serie di prodotti GEMÜ iComLine con valvole a membrana-piattello a 2/2 vie e gruppi valvole a più vie in PTFE.

Valvole compatte in plastica
2011
Con le valvole a membrana in plastica R690 e R677 l'azienda inaugura i modelli 690 e 677, la cui struttura rinnovata riesce a raggiungere la stessa portata ma con meno ingombro e utilizzo di materiale (fino al 50% in meno).
Maggiori informazioni su GEMÜ R677
Maggiiori informazioni su GEMÜ R690

Gruppi valvole a più vie in plastica
2011
Leader sul mercato, GEMÜ produce gruppi valvole a più vie personalizzate (GEMÜ M-Block) in plastica, che utilizzano un blocco di materiale pieno con più sedi valvola, facilitando così la procedura di montaggio e riducendo i punti di potenziali perdite.

Nuovo posizionatore per attuatori lineari
2006
Con il GEMÜ 1434 μPos l'azienda presenta un posizionatore digitale per valvole di processo, adattabile a diversi attuatori e azionabile con un'inizializzazione automatica.

Valvola a membrana con modulo di automazione integrato
2006
Per la prima volta l'azienda presenta la nuova valvola a membrana GEMÜ 651. L'integrazione standard di segnalamento di posizione, valvola pilota e connessione a fieldbus, consente di ridurre le spese di pianificazione e cablaggio nella costruzione dell'impianto.
Maggiori informazioni GEMÜ 651

Valvola di riempimento per commutazioni rapide
2005
Con la nuova valvola a membrana GEMÜ 660 l'azienda introduce sul mercato un prodotto dedicato al riempimento di bevande in condizioni asettiche. La suddivisione in 10 passi sul coperchio consente di scalare esattamente la corsa.

Valvola a piattello in acciaio inox
2004
Il tipo valvola GEMÜ 550 è pensato appositamente per intercettare e regolare vapori e liquidi. Un anello raschiaolio protegge la tenuta dell'attuatore da contaminazione e danneggiamenti.

Regolatore per attuatori lineari e rotativi
2004
Per la prima volta GEMÜ presenta la nuova generazione di regolatori GEMÜ 1436 cPos. Il posizionatore con controllore di processo integrato dispone di un indicatore LCD ben leggibile e retroilluminato.

Posizionatore intelligente
2001
Nasce il posizionatore GEMÜ 1435 ePos da installare su valvole a membrana e a piattello. Le strozzature integrate consentono di regolare i tempi di ciclo.

Premio Innovazione per valvole a membrana ultrapure
2001
GEMÜ riceve il Premio Innovazione del Land Baden-Württemberg (Premio Dr. Rudolf Eberle) per la linea di prodotti GEMÜ CleanStar, utilizzabile nei processi ultrapuri dell'industria dei semiconduttori e della microelettronica.
Maggiori informazioni su GEMÜ C60 CleanStar
Maggiori informazioni su GEMÜ C67 CleanStar

Valvola a membrana per l'industria farmaceutica
2000
Presentazione alla ACHEMA della nuova valvola a membrana GEMÜ 650 BioStar

Valvole a più vie personalizzate GEMÜ M-Block
1997
Presentazione dei gruppi valvole a più vie in acciaio inox per applicazioni farmaceutiche

Design Award per la valvola a farfalla d'intercettazione
1996
Riconoscimento Red Dot per la valvola a farfalla per montaggio intermedio GEMÜ 457

Corpo valvola a T in acciaio inox
1995
Vendita delle prime valvole a T

La prima linea di prodotti ultrapuri
1990
Debutto sul mercato delle valvole High Purity in PFA per l'industria della microelettronica e dei semiconduttori

Valvole a farfalla d'intercettazione
1989
Sviluppo di valvole a farfalla d'intercettazione in metallo e in plastica
Attuatori motorizzati
1984
Introduzione degli attuatori elettrici per valvole a membrana GEMÜ
Design Award per valvola a membrana GEMÜ
1983
Riconoscimento della valvola a 2/2 vie GEMÜ 687 per "il buon standard industriale"

Nuove valvole a piattello
1979
Sviluppo della valvola a via diritta GEMÜ 512 e della valvola a sede inclinata GEMÜ 514 con attuatore in alluminio, nonché della valvola a sede inclinata GEMÜ 554 con attuatore in plastica

Nuova serie di valvole pilota
1978
Presentazione della valvola pilota GEMÜ 320 per attuatori pneumatici (successivamente anche nella versione compatta a batteria)

Flussometri
1977
Sviluppo dei flussometri a corpo flottante in plastica

Valvole a piattello
1974
Prime fasi di progettazione di valvole a piattello in metallo
Valvole a membrana
1968
Progettazione delle prime valvole a membrana in plastica con attuatore pneumatico

Valvola di processo in plastica
Invenzione della prima valvola di processo al mondo realizzata in plastica (PVC). La valvola a piattello a comando diretto ed azionamento elettromagnetico consente, nel settore degli impianti galvanici, i primi passi verso un'automazione economicamente conveniente.