La nostra cucina
La vostra ricetta:
Un trattamento speciale: Sterilità, sicurezza di processo e condizioni ottimali di crescita cellulare.
Il nostro ingrediente:
Utilizzare una selezione di valvole asettiche dal nostro ampio portafoglio prodotti e aggiungere un attuatore a scelta: manuale, pneumatico, a motore elettrico.
La vostra ricetta:
Terreno di coltura sterilizzato come piatto principale con una preparazione eccezionale.
Il nostro ingrediente:
Per la preparazione è stata utilizzata un'ampia gamma di valvole per applicazioni sterili.
La vostra ricetta:
Sterilità e flessibilità come binomio armonioso, creato in base alle esigenze più elevate
Il nostro ingrediente:
Oltre a un portafoglio di prodotti standard monouso, gli aromi personalizzati e le loro combinazioni in soluzioni pronte all'uso contribuiscono a un risultato unico in tutte le sfumature.
La vostra ricetta:
Trattamento del prodotto dal sapore eccellente supportato da separazione e filtrazione.
Il nostro ingrediente:
La necessità di avere fluidi funzionali viene soddisfatta grazie all'impiego di ingredienti di alta qualità, come il risparmio di spazio e l'ottimizzazione degli spazi morti, nonché un minimo sforzo di pulizia, il tutto combinato con successo nelle valvole multiporta GEMÜ.
La vostra ricetta:
Massima efficienza con il minimo consumo di risorse in uscita.
Il nostro ingrediente:
Valvole a membrana e a piattello intelligenti, perfezionate con posizionatori o controllori di processo, che consentono di ottenere nel processo un'esperienza di sapore riproducibile.
La vostra ricetta:
Acqua di alta qualità come agente aromatizzante per il processo.
Il nostro ingrediente:
Valvole a membrana, valvole a globo, valvole a farfalla nonché valvole a sfera di alta qualità sono il nostro fiore all'occhiello.
La vostra ricetta:
Mezzi di riscaldamento e raffreddamento per il bioreattore serviti secondo le necessità.
Il nostro ingrediente:
Valvole a globo automatizzabili, valvole a farfalla d'intercettazione nonché valvole a sfera servite come portata intermedia.
I nostri componenti per una soluzione di processo ottimale:
❯ Single-Use
GEMÜ offre valvole a membrana per applicazioni monouso. Queste valvole sono note come valvole monouso e vengono utilizzate quando è necessario evitare la contaminazione incrociata o quando è richiesta una progettazione semplificata dell'impianto. La pulizia e la sterilizzazione (CIP/SIP) sono completamente eliminate negli impianti e nei processi monouso. La purezza necessaria è garantita dalla sterilizzazione con raggi gamma, raggi X o elettroni.
❯ Utilities
Per i processi ausiliari, GEMÜ offre un'ampia gamma di soluzioni come valvole a sfera, valvole a globo e valvole a farfalla d'intercettazione. Le valvole a sfera sono particolarmente adatte quando è richiesto un passaggio totale e possono essere utilizzate anche per esigenze estreme. Grazie al movimento lineare e a caratteristiche meccaniche vantaggiose, le valvole a globo sono utilizzate spesso per compiti di automazione.
In caso di dimensioni notevoli o quando è necessaria una semplice intercettazione, le valvole a farfalla d'intercettazione sono le più richieste. Con la giusta combinazione di materiali, sono adatte anche a fluidi leggermente abrasivi.
• GEMÜ B22
• GEMÜ 555
❯ Ingrediente segreto
State verificando l'efficienza del vostro processo nella vostra ricetta?
L'ingrediente segreto per voi:
Il nostro software CONEXO per organizzare la manutenzione in modo rapido, efficiente ed economico. Come dessert speciale, offriamo con CONEXO la digitalizzazione di schede tecniche, certificati e documentazione.