GEMÜ 3020 è un misuratore di portata a turbina. Dispone di una separazione di fluidi tra unità di misura e di analisi e di un raddrizzatore di flusso integrato. L'unità di analisi con segnali di misura standard industriali è calibrata da fabbrica.
- Bassissima perdita di pressione
- Breve percorso di entrata/uscita
- Misurazione precisa del flusso volumetrico
- Raddrizzatore di flusso integrato
- Campo di misura fluidi:120 fino a 25000 l/h
- Scostamento di misura:± 1% del valore finale
- Temperatura del fluido:-20 fino a 80 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 25 fino a 50
- Tipi di connessione:Attacco a bocchettone con inserto
- Materiali tubo di misurazione:PVC-U | PVDF
- Tipi di collegamento elettrico:Connettore per apparecchi, forma A
- Tensioni di alimentazione:24 V DC
- Conformità:EAC
