GEMÜ 3020 er en volumenstrøm-måleturbine. Den har en medieadskillelse mellem måle- og analyseenhed og integrerede strømningsensrettere. Analyseenheden er kalibreret fra fabrikken med industristandard-målesignaler.
- Meget lille tryktab
- Kort ind-/udløbsstrækning
- Præcis volumenflowmåling
- Integreret strømningsensretter
- Måleområde væsker:120 indtil 25000 l/h
- Måleafvigelse:± 1 % af slutværdi
- Medietemperatur:-20 indtil 80 °C
- Driftstryk:0 indtil 10 bar
- Nominelle diametre:DN 25 indtil 50
- Tilslutningstyper:Tilslutningsende
- Målerørsmaterialer:PVC-U | PVDF
- Elektriske tilslutningstyper:Enhedsstik, udførelse A
- Forsyningsspændinger:24 V DC
- Konformiteter:EAC