GEMÜ C38 SonicLine è un flussimetro ad ultrasuoni che opera secondo il procedimento di differenza di fase. Due sensori posizionati uno di fronte all'altro inviano e ricevono alternatamente segnali a ultrasuoni. A fluido fermo, entrambi i sensori ricevono i segnali a ultrasuoni emessi nella stessa fase, in altre parole senza differenza di fase. Nel caso di scorrimento dei fluidi si crea uno sfasamento. La differenza di fase che si crea è direttamente proporzionale alla velocità di flusso. Dalla velocità di flusso e dal diametro della tubazione si rileva la portata volumetrica.
- Elevata precisione e riproducibilità
- Rilevamento estremamente rapido dei valori misurati (250 valori misurati / sec.)
- Sezione trasversale del tubo a piacere - nessun componente ad azionamento meccanico
- Adatto per processi dinamici (tempo di dosaggio < 1 s)
- Elevata resistenza chimica
- Funzione di dosaggio integrata
- Pressione di esercizio max: 6 bar
- Temperatura del fluido: 0 fino a 80 °C
- Diametri nominali: 3/8''" (DN 6) fino a 1''" (DN 20)
- Materiale corpo valvola: PFA
- Tipi di connessione: Flare
Accessori adatti
Video sul prodotto
Clean room plant Emmen
01:52 min
1728 Views
Online da 18.09.2015
Altri video