Il posizionatore elettropneumatico digitale GEMÜ 1435 ePos serve a controllare le valvole di processo ad azionamento pneumatico dotate di attuatori lineari o rotativi a semplice o doppio effetto e per rilevare la posizione della valvola tramite un sensore di posizione esterno. È dotato di un corpo robusto con pulsanti di comando protetti e un indicatore LCD tramite cui il prodotto può essere adattato individualmente alla rispettiva funzione di regolazione. I tempi di ciclo possono essere regolati tramite strozzature integrate. È possibile un collegamento o un montaggio secondo NAMUR. Il GEMÜ 1435 ePos è quindi una soluzione ottimale per le funzioni di regolazione con esigenze elevate, in particolare in applicazioni con condizioni ambientali difficili.
- Utilizzo e messa in funzione semplici
- Collegamento elettrico semplice grazie ai morsetti estraibili
- Ottimizzazione automatica del comando valvola in fase di inizializzazione
- Nessun consumo d'aria al raggiungimento del punto di regolazione
- Robusta custodia in alluminio rivestita
- Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
- Funzionamento:Doppio effetto | Semplice effetto
- Portata:50 Nl/min | 90 Nl/min
- Campo di misura:max. 30 mm, lineare | max. 50 mm, lineare | max. 75 mm, lineare | max. 90°, radiale
- Tensione di alimentazione:24 V DC
- Tipi di collegamento elettrico:Connettore M12 | Pressacavo M12
- Conformità:EAC
Prodotti adatti
Video sul prodotto
Assembly of the GEMÜ 1435 positioner
03:38 min
1595 Views
Online da 21.02.2018
Altri video
.jpg)