GEMÜ N185

Valvola di troppopieno

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola limitatrice di flusso GEMÜ N185 protegge l'impianto e il sistema di tubazioni dalla sovrappressione, riducendo i picchi di pressione. Grazie alla terza bocchetta è possibile inserire la valvola nella conduttura principale. Quando la pressione aumenta la molla si solleva e si apre la valvola. La pressione viene riportata al valore preimpostato e fuoriesce in una conduttura secondaria attraverso la terza bocchetta. Quando invece la pressione scende, la molla spinge la membrana verso la sede della guarnizione che va a chiudersi. La forza della molla può essere regolata a seconda delle necessità, utilizzando una vite di regolazione.

  • Impostazioni della valvola applicabili anche sotto pressione di esercizio
  • L'ottimizzazione di pistoni, molle e superfici di comando garantisce buone caratteristiche di regolazione
  • L'attuatore è separato ermeticamente dal fluido
  • Temperatura del fluido: -20 fino a 100 °C
  • Temperatura ambiente: 0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali*: DN 10 fino a 50
  • Tipi di attacchi: Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Flange
  • Connessioni standard: DIN | EN | ISO
  • Materiali corpo valvola: PP-B, grigio | PVC-U, grigio | PVDF
  • Conformità: EAC