Ylivirtausventtiili GEMÜ N185 suojaa laitteistoa ja putkistoa ylipaineelta ja tasaa painepiikkejä. Kolmannen putkiyhteen ansiosta venttiili voidaan asentaa pääputkeen. Jos paine kasvaa, jousi nousee ja venttiili avautuu. Painetta vähennetään esiasetettuun arvoon saakka, ja se pääsee poistumaan kolmannen putkiyhteen kautta sivuputkeen. Kun paine laskee, jousivoima painaa kalvoa tiivisteistukan suuntaan ja venttiili sulkeutuu. Jousivoimaa voidaan säätää tarpeen mukaan säätöruuvilla.
- Venttiilin säätö voidaan tehdä myös työpaineen alaisena
- Mäntien, jousien ja ohjauspinnan optimointi takaa hyvät säätöominaisuudet
- Säätötoimilaite on hermeettisesti erotettu väliaineesta
- Väliaineen lämpötila: -20 - 100 °C
- Ympäristön lämpötila: 0 - 60 °C
- Käyttöpaine*: 0 - 10 bar
- Nimelliskoot*: DN 10 - 50
- Liitäntätyypit: Laippa | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
- Liitäntästandardit: DIN | EN | ISO
- Venttiilirungon materiaalit: PP-B, harmaa | PVC-U, harmaa | PVDF
- Vaatimustenmukaisuudet: EAC