A válvula de alivio de pressão GEMÜ N185 protege a instalação e o sistema de tubulações contra sobre-pressão, e alivia picos de pressão. A terceira conexão permite que a válvula seja instalada na tubulação principal. Se a pressão aumentar, a mola é erguida e a válvula abre. A pressão é reduzida até um valor previamente ajustado, podendo escapar pela terceira conexão para uma tubulação adjacente. Se a pressão baixar, a força de mola pressiona o diafragma no assento e a válvula fecha. A força de mola pode ser ajustada conforme necessidade, através de um parafuso de ajuste.
- As válvulas também podem ser reguladas sob pressão de operação
- A otimização do pistão, das molas e das áreas de controle garantem boas características de controle
- O atuador de posição foi isolado de forma hermética do fluido
- Temperatura do fluido: -20 até 100 °C
- Temperatura ambiente: 0 até 60 °C
- Pressão de operação*: 0 até 10 bar
- Diâmetros nominais*: DN 10 até 50
- Tipos de conexões: Bico | Flange | Rosca externa (macho)
- Normas de conexão: DIN | EN | ISO
- Materiais do corpo da válvula: PP-B, cinza | PVC-U, cinza | PVDF
- Conformidades: EAC