お客様の用途に適合するシングルユースコンポーネントをお探しなら,GEMÜ がお客様にとって最適なパートナーです。GEMÜ はお客様にアドバイスおよび標準的な製品範囲を設計・製造するだけでなく,ケースバイケースで個別のソリューションのご提案も行っています。

GEMÜ SUMONDO マルチポート – 最小のスペース向けシングルユース・ダイアフラムバルブ

複数の単回使用ダイヤフラムバルブをマルチポートバルブブロックに組み合わせれば、デッドレッグとスペースを削減し、設置作業も節約できます。スモンドのマルチポートバルブブロックを設計する際には、お客様の個々のプロセス要件を考慮します。
用途例
- クロマトグラフィー
- ミキシング
- 発酵
- 細胞採取
- 精製
- ろ過
GEMÜ SUMONDO マルチポートでは,アクチュエーターユニットは繰り返し使用できるため,交換する必要はありません。流体は,実証済みのGEMÜ SUMONDO の機能原理により,アクチュエーターから隔離されています。従来の M-block ダイアフラムバルブとは異なり,2 つの接液コンポーネント(バルブボディおよびダイアフラム)は互いに溶着されています。これにより中心コンポーネントとなるシングルユースバルブボディが構成され,一度使用したバルブボディはアクチュエーターから取り外し,廃棄します。
GEMÜ シングルユースシステム – Ready-to-use(すぐに使える)の完全装備プラントセクション

完全に組み立てられたプラントをお望みでしょうか?GEMÜ は使い捨て,もしくは繰り返し使用できるプラント構成部品と同様に,お客様の個々の流路ソリューションの専門的なコンサルティング,設計,製造サービスを提供しています。その際には以下によりお客様をサポートします:
- 流路計算
- システム全体の認定
- センサー,アダプターなどの取売部品の統合
- クリーンルームでの製造
- おお客様の流路構成の X 線滅菌
- 発送経路のバリデーション
システムソリューションには以下のような多くの特長があります:
- エンドユーザーのためのバッチ制御の改善
- クロスコンタミネーションのリスク低減
- 製造コストの削減
- 製造休止時間の低減
- 迅速でより簡単なセットアップ
- 洗浄コストの削減
カスタム仕様のプラントコンポーネント
エメン(スイス)のクリーンルーム工場では、近年、高純度シングルユース製品の製造で経験を積んできました。バルブ技術のコア専門知識に加えて、シングルユース分野では以下のようなカスタマイズされたシステムコンポーネントを提供しています。:
- ミキサー
- 分配プレート
- フィッティング
- センサーブロック
- センサーホルダー
GEMÜクリーンルーム工場におけるシングルユースバルブボディ製造の洞察
GEMÜ は高い製品品質を非常に重視しています。そのためスイスにある GEMÜ のクリーンルームでの製造においては厳格な品質保証措置を確立しており,重要な要件に準拠できるようになっています。
品質管理システム:
GMP に準拠した製造|ISO 9001 の遵守|FDA 登録された製造拠点|TSE/BSE フリーの製造|ISTA 準拠の輸送バリデーション
EN ISO 14644-1 準拠のクリーンルーム クラス 8 での製造および組立:
コンタミネーションチェック|アクセス管理
放射線滅菌:
X 線|ガンマ線
GEMÜ のシングルユース標準コンポーネント - ダイアフラムバルブおよびピンチバルブ