数多くのバルブ種類およびサイズ,多様な接続および材質により,GEMÜ のコンポーネントは表面処理プロセスで使用され定評を頂いております。
材質を自由に選べることで,ボールバルブ,バタフライバルブ,グローブバルブおよびコントロールバルブ,ダイアフラムバルブは厳しい条件下でも使用できるようになっています。
最適で高い耐薬品性
プラスチック製バルブボディ (PP,PVC,ABS および PVDF) の他に,PFA,PP または硬質ゴムにてライニングされた金属製バルブボディも提供可能です。
さらに,最高度の耐薬品性には PTFE および PFA のバルブボディ材質で対応可能です。
GEMÜ バルブおよび計測・制御システムを用いたプロセスの例:
- 酸洗設備
- 電気メッキ槽
- 電解研磨による仕上げ
- 塗料および塗料剥離剤の製造とドーシング
- グリース除去および洗浄などの前処理
- 工程用水および排水プロセスの処理
PWIS フリー
バルブおよびダイアフラムなどの個別コンポーネントは,塗料接着を防げる成分 (シリコンなど) を含まない仕様もオプションとしてご用意しております。これらの製品は適切に洗浄され,個別にプラスチック袋に梱包されます。さらに,組立ての際にはノンシリコン潤滑剤のみが使用されます。
塗装プラントのためのシングルユースソリューション
浸漬槽,塗装ブースならびにその他のプラントシステムでは砕片,微細な繊維またはその他の物質が塗装に混入し,加工中の製品に付着するのを防止するため定期的に洗浄されます。バッチが少ない場合,試験設備,使用条件が特に厳しくコストの高い流体を使用する場合,ならびに効果的かつ 安全に塗料の混合を防止するために,世界初の自動制御可能なシングルユースダイアフラムバルブが使用されます。
製品の特⾧ プラスチック製および金属製バタフライバルブ
- 優れた耐食性
- 幅広い材質ラインナップにより,多様なアプリケーションに対応
- 極めて小さい圧力損失
- ATEX 防爆仕様
製品の特⾧ プラスチック製ライニング付きダイアフラムバルブ
- 機械的部品はすべて,接液部から隔離されます
- 不活性または腐食性の液体および気体に最適
- 固形物を含まない流体にも摩損性の高い流体にも使用可能
- 比例制御も可能
製品の特⾧ プラスチック製および金属製ボールバルブ
- 大流量
- プラスチック製ボールバルブの場合,接液部をすべて,オプションで熱可塑性の材質でも製作可能
- ステンレス製ボールバルブの場合,オプションでATEX 防爆仕様,TA-Luft (独大気汚染防止技術指針) 仕様および真空にも対応可能
製品の特⾧ グローブバルブ
- 高速開閉動作および高開閉頻度での使用に最適
- ポジショナーと組み合わせて高精度のコントロールバルブとして使用可能
- 幅広いアクセサリーならびに ATEX 防爆仕様または真空にも対応可能
空気操作または電動式のすべての GEMÜ バルブは,計装を含めて工場から提供可能です。