Dankzij de talrijke afsluiterprincipes en maten, alsmede het grote aantal aansluit- en materiaalopties worden GEMÜ-componenten met succes ingezet bij processen in de oppervlaktetechniek.
Juist door de grote flexibiliteit bij de materiaalselectie doorstaan de kogelkranen, vlinderkleppen, zitting- en regelafsluiters en membraanafsluiters zelfs zeer veeleisende omstandigheden.
Hoge en hoogste chemische bestendigheid
Naast kunststof afsluiterhuizen van PP, PVC, ABS en PVDF bieden wij metalen afsluiterhuizen met PFA, PP of hard rubberen bekleding.
Voor de hoogste chemische bestendigheid staan u bovendien PTFE en PFA ter beschikking als materialen voor het afsluiterhuis.
Voorbeelden van processen met afsluiter- en M&R-systemen van GEMÜ:
- Beitsinstallaties
- Galvanische baden
- Veredeling door elektrolytisch polijsten
- Productie en dosering van lakken en afbijtmiddelen
- Voorbehandeling zoals ontvetten en reinigen
- Zuivering van proces- en afvalwater
LABS-vrij
Afsluiters en afzonderlijke componenten zoals membranen zijn desgewenst ook verkrijgbaar vrij van stoffen die lakprocessen negatief beïnvloeden (bijv. siliconen). Deze worden overeenkomstig gereinigd en afzonderlijk verpakt in plastic zakken. Bovendien worden bij de montage ervan uitsluitend smeermiddelen zonder siliconen gebruikt.
Oplossing voor lakinstallaties (voor eenmalig gebruik)
Dompelbaden, spuitcabines en andere soorten installaties worden regelmatig gereinigd om te voorkomen dat gruis, fijne vezels of andere stoffen in de lak en zo op het werkstuk terecht kunnen komen. Bij kleine lots, proefinstallaties en bijzonder kritische en dure productiemiddelen, evenals voor effectieve/betrouwbare voorkoming van vermenging van lakken komt de eerste regelbare single-use membraanafsluiter volledig tot zijn recht.
Productvoordelen afsluiters van kunststof en metaal
- Uitstekende corrosiebescherming
- Flexibele toepassingsmogelijkheden dankzij de ruime materiaalkeuze
- Minimaal drukverlies
- ATEX-uitvoeringen
Productvoordelen membraanafsluiters met kunststofbekleding
- Alle mechanische componenten liggen buiten het gedeelte dat met media in aanraking komt
- Geschikt voor neutrale of agressieve, vloeibare en gasvormige media
- Zowel toepasbaar bij schone als bij schurende media
- Regelfuncties mogelijk
Productvoordelen kogelkranen van kunststof en metaal
- Hoge capaciteit
- Bij kunststof kogelkranen zijn alle onderdelen die met media in aanraking komen gemaakt van kunststof en optioneel tevens leverbaar in thermoplastisch materiaal
- Metalen kogelkranen zijn optioneel verkrijgbaar in ATEX-, TA-Luft- en vacuümuitvoering
Productvoordelen zittingafsluiters
- Geschikt voor snelle schakeling en hoge schakelfrequenties
- Zeer goed toepasbaar als regelafsluiters in combinatie met de bijpassende positieregelaars
- Uitgebreide accessoires verkrijgbaar, evenals ATEX- of vacuümuitvoering
Alle GEMÜ-afsluiters met pneumatische of elektrische aandrijving zijn fabrieksmatig leverbaar met instrumentatie.