"2/2-way ダイアフラムバルブ GEMÜ R647 は 2/2-way バルブであり,空気操作式です。本バルブにはクロージングスプリングがなく,圧縮空気を噴射するだけで閉じます。バルブシートにはダイアフラムシールが付いています。本製品は主に,バルブボディ,シャットオフダイアフラム,操作空気接続部付きカバーという 3 つの部品から成ります。操作空気がシャットオフダイアフラムに供給され,ダイアフラムがバルブボディ内にある堰に押し付けられます。HighFlow バルブボディにより,コンパクトな寸法で高い流量能力を有します。"
- 小型かつ軽量な構造で高性能
- ダイアフラム交換が簡単
- 染色工場,製紙産業,自動給餌設備などに最適
- 本バルブはクロージングスプリングを必要としないあらゆる分野で,スペースが限られている場合に使用可能
- 流れが最適化されたバルブボディによる高い流量能力
- 流体温度:-4 ~ 176 °F
- 周囲温度:14 ~ 122 °F
- 使用流体圧力 :~ 90 psi
- 呼び径:1/2'' (DN 15) ~ 2'' (DN 50)
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:フランジ | ユニオン | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- ボディ材質:ABS | PP 内面ライニング / 外面ライニング | PVC-U | PVDF 内面ライニング
- ダイアフラム材質:EPDM | FKM | NBR
- 適合性:EAC | NSF
製品動画
How diaphragm valves with plastic valve bodies work
00:44 min
4068 閲覧数
オンライン開始時 16.09.2015