"GEMÜ ADA は,空気操作式の複動型クウォーターターンアクチュエーターです。ダブルピストン原理に基づいて作動し,バタフライバルブやボールバルブに適しています。"
- ATEX 防爆仕様をオプションで用意
- 実績のあるアクチュエーター設計
- エンドポジションの調整が簡単
- 設置が容易
- フレキシブルに使用可能
- ストロークリミッターを用意(オプション)
- 堅牢な設計
- SIL 3 認定取得
- 多様なアクセサリー
- 周囲温度:-30 ~ 100 °C
- 接続方式:フランジ
- トルク:10 - 6400 Nm
- 制御圧力:6 ~ 8 MPa
- 効果:複動型
- 適合性:Functional safety