GEMÜ 8506

パイロットソレノイドバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明
  • Accessories

"サーボアシスト式の 3/2 または 5/2-way パイロットソレノイドバルブ GEMÜ 8506 は間接的に制御されます。バルブボディはアルミニウム製です。ソレノイドはプラスチックでシールドされており,取外し可能です。"

  • 取付け姿勢は任意
  • 配管からバルブボディを取り外すことなく,ソレノイドを交換可能
  • ソレノイドは 90° 回転可能
  • 3/2-way バルブから 5/2-way バルブに取替が簡単
  • 流体温度:-10 ~ 50 °C
  • 周囲温度:-10 ~ 50 °C
  • 使用流体圧力:2 ~ 8 MPa
  • 呼び径:DN 6
  • 電気接続:デバイスコネクター,型式 A
  • 電源電圧:110 V AC,50 Hz | 230 V AC,50 Hz | 24 V AC,50 Hz | 24 V DC
  • 接続方法:ねじ
  • ボディ材質:アルミニウム
  • 適合性:EAC

適合するアクセサリー